myRollon es la plataforma de trabajo digital de Rollon diseñada para simplificar la selección y configuración de soluciones de movimiento lineal y rotativo.
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
  • Compara
    Familia de Productos
  • Rodamientos axiales de agujas Rodamientos axiales de agujas Most Wanted
  • Rodamientos de agujas sin jaula Rodamientos de agujas sin jaula Most Wanted
  • Rodamientos combinados Rodamientos combinados Most Wanted

Rodamientos de agujas

Rodamiento de Agujas

El rodamiento de agujas es un componente de precisión esencial diseñado para reducir la fricción y garantiza movimientos suaves en maquinaria. Rollon ofrece una variedad de rodamientos de agujas de alto rendimiento, que incluyen rodamientos de agujas axiales, rodamientos de agujas de complemento completo y rodamientos combinados. Estos productos son ideales para aplicaciones en sectores como el automotriz, aeroespacial y de maquinaria pesada. El rodamiento de agujas es crucial para reducir el desgaste, minimizar los tiempos de inactividad y reducir los costos de mantenimiento, factores vitales para las aplicaciones industriales.

Rodamientos axiales de agujas

Rodamiento axial de agujas diseñado para soportar elevadas cargas axiales ocupando poco espacio. Esto los hace especialmente útiles en aplicaciones en las que el espacio es limitado pero se requiere una gran capacidad de carga y rigidez.

Rodamientos de agujas sin jaula

Los rodamientos de agujas sin jaula Nadella tienen un anillo exterior endurecido pasante que da como resultado elevadas capacidades de carga estática y dinámica y una capacidad para soportar sobrecargas, choques y vibraciones. Son especialmente adecuados para operaciones que implican movimientos oscilantes, pero también pueden aceptar condiciones de alta velocidad en las que es necesaria una buena alineación.

Rodamientos combinados

Rodamientos de agujas combinados diseñados para soportar simultáneamente tanto la carga radial como la axial. Comprenden un cojinete de empuje de aguja y una jaula de aguja retenida en un anillo exterior común.
Things to know

¿Cuántos Tipos de Rodamientos de Agujas Están Disponibles en el Catálogo de Rollon?

El catálogo de Rollon incluye una amplia variedad de rodamientos de agujas diseñados para satisfacer necesidades industriales específicas. Los rodamientos de agujas axiales son comúnmente utilizados en entornos con espacio limitado, ofreciendo alta capacidad de carga y durabilidad. Los rodamientos de rodillos de complemento completo son especialmente efectivos en aplicaciones que requieren resistencia a sobrecargas y vibraciones. Los rodamientos combinados, que soportan tanto cargas radiales como axiales, proporcionan un movimiento lineal suave, lo que los hace adecuados para aplicaciones exigentes como los sistemas de manipulación de materiales.

¿Para qué se utilizan los rodamientos de rodillos?

Los rodamientos de rodillos se utilizan en aplicaciones que requieren el soporte de cargas radiales pesadas, como en plantas de fabricación y en la industria automotriz. Estos rodamientos de agujas son ideales cuando se necesita alta durabilidad y resistencia al estrés en escenarios de carga tanto radial como axial.

¿Cuál es la diferencia entre un rodamiento radial y un rodamiento axial?

La diferencia principal entre estos rodamientos radica en la dirección de la carga que soportan. Los rodamientos radiales están diseñados para soportar fuerzas perpendiculares al eje, mientras que los rodamientos axiales gestionan cargas paralelas al eje. Los rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos pueden optimizarse para soportar cargas radiales o axiales, según la aplicación.

Read Less
Leer más

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Interiores y arquitectura
  • Médico
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Informe La tecnología del espectáculo: las guías lineales Speedy Rail de Rollon
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Informe Guías de acero Inoxidable para Máquinas de procesado de alimentos
Ver todos los desafíos

Consultar a Rollon

Acerca de nosotros

Rollon es el socio perfecto para tu empresa

Más sobre nosotros
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics