- Todo
- Máquinas Herramienta
- Electrónica
- Sanidad
- Embalaje
- Ferroviario
- Interiores y arquitectura
- Máquinas Industriales
Los seguidores de levas son rodamientos de alto rendimiento diseñados para funcionar directamente sobre levas, pistas y superficies de guía, lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso en aplicaciones de alta resistencia. Diseñados para soportar altas cargas radiales y cargas de choque repetidas, los seguidores de levas se utilizan ampliamente en maquinaria industrial, sistemas de automatización y equipos de manipulación de materiales, donde la precisión, la durabilidad y una larga vida útil son esenciales.
Estos rodillos de guía cuentan con una pista exterior de pared gruesa que reduce la deformación bajo carga y mantiene una alta capacidad de carga a lo largo del tiempo. Están disponibles con rodamientos de agujas o rodillos cilíndricos, tanto en diseños con jaula de rodamiento como de complemento completo. El perfil del anillo exterior, ya sea cilíndrico o abombado, ayuda a compensar la desalineación y minimiza la tensión de contacto, mejorando el rendimiento de funcionamiento sobre superficies deslizantes. Un engrasador situado debajo de los elementos rodantes permite una relubricación eficaz, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y reduce las necesidades de mantenimiento.
Los seguidores de levas están disponibles en configuraciones tanto de tipo espárrago como de tipo yugo, con opciones como un collar excéntrico para un ajuste radial preciso durante la instalación. Las soluciones de sellado avanzadas garantizan una protección eficaz contra los contaminantes y una retención duradera de la grasa.