Guias Telescópicas

Guias telescópicas com esferas, com pistas temperadas, alta capacidade de carga, e baixa torção, resistentes a choques e vibrações. Para extração total, parcial ou estendida de até 200% o comprimento da guia.

Most Wanted

Telescopic Rail

Telescopic Rail

8 series diferentes de guías lineales telescópicas con pistas de rodadura endurecidas para una gran capacidad de carga.
Producto Seccion Guiado de rail templado Extension Rigidez Material Patìn Capacidad de carga [n] Fx
ASN
acero
De bolas
88494
DE
acero
De bolas
15512
DS
acero
De bolas
38018
DSC
acero
De bolas
11058
DBN
acero
De bolas
2662
DMS
acero
De bolas
39624
DSE
acero
De bolas
11344

Hegra Rail

Guías telescópicas de acero, aluminio y acero inoxidable disponibles para aplicaciones de extensión parcial, completa y sobreextensión.
Producto Seccion Guiado de rail templado Extension Rigidez Material Patìn Capacidad de carga [n] Fx
HTT
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
2900
HVC
acero / acero inoxidable
De bolas
3300
H1C
acero
De bolas
1350
H1T
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
7500
H2H
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
A petición
LTH
acero
De bolas
3346
HGT
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
20000
LTF
acero
De bolas
1296
HGS
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
1400

Telerace

Guías telescópicas con rodamientos de bolas.
Producto Seccion Guiado de rail templado Extension Rigidez Material Patìn Capacidad de carga [n] Fx
TLR...P
acero
Rodillos
8326
TLQ...P
acero
Rodillos
5357
TLN...P
acero
Rodillos
5094
TQN...P
acero
Rodillos
2251
TLAX
acero inoxidable
Rodillos
2133
TQAX
acero inoxidable
Rodillos
1880

Light Rail

Guías lineales telescópicas ligeras con extracción total o parcial.
Producto Seccion Guiado de rail templado Extension Rigidez Material Patìn Capacidad de carga [n] Fx
LRS
acero
De bolas
780
LFS
acero
De bolas
400
LRS
acero
De bolas
3250

descubre los detalles tecnicos y

selecciona la guia telescópica correcta

Obten acceso completo a los modelos cad y 3d

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

REGÍSTRATE EN TU NUEVO ESPACIO PERSONAL

Renueva el registro de tu área personal Rollon
¿Bienvenido al nuevo ecosistema digital de Rollon. ¿Ya tienes una cuenta en Rollon.com?
Para seguir disfrutando de los beneficios de tu área personal y descubrir sus nuevas funciones, sigue el siguiente enlace para realizar un nuevo registro.

COMPLETAR MI REGISTRO