myRollon es la plataforma de trabajo digital de Rollon diseñada para simplificar la selección y configuración de soluciones de movimiento lineal y rotativo.
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
Novedades y Eventos

Rollon lanza la nueva unidad de transferencia Cobot (CTU) para un rendimiento mejorado y una integración perfecta

Innovación | marzo 19, 2025

Rollon anuncia el lanzamiento de una nueva unidad de transferencia Cobot (CTU), que ofrece mejores tiempos de entrega, mayor compatibilidad y rendimiento optimizado.

24 de marzo de 2025. Rollon, líder mundial en soluciones de movimiento lineal, anuncia el lanzamiento de su nueva unidad de transferencia Cobot (CTU), diseñada para ampliar los límites de las aplicaciones de robots colaborativos. Con una serie de mejoras clave, el último modelo de CTU ofrece mayor flexibilidad, integración más sencilla y mayor rendimiento, lo que la convierte en la solución ideal para procesos de automatización que requieren un mayor alcance.

Novedades

La nueva CTU introduce una serie de actualizaciones destinadas a simplificar la instalación y maximizar la eficiencia. La transición a un nuevo motor ayuda a garantizar la reducción de los tiempos de contacto, ya que está disponible en stock. Además, la adopción de una fuente de alimentación de 220 V, que coincide con el voltaje de Universal Robots, elimina la necesidad de voltaje industrial, lo que simplifica la integración y reduce las complejidades eléctricas.

La revisión de la correspondencia entre los tamaños de CTU y robot mejora la compatibilidad, y ahora es compatible con toda la gama de Universal Robots, incluidos el UR20 y el UR30. La integración del eje lineal R-Smart mejora aún más la rigidez del sistema y la capacidad de carga, lo que ayuda a garantizar una mayor fiabilidad en entornos de automatización.

«Nuestra última CTU refleja el compromiso de Rollon con la innovación continua y el diseño orientado al cliente», afirma Andrea Tosi, vicepresidente de Tecnología de Rollon. «Al optimizar la arquitectura del sistema, hemos creado una solución que ofrece una integración perfecta con Universal Robots, mayor flexibilidad y una eficiencia mejorada. Con este lanzamiento, estamos dotando a los fabricantes de una solución de movimiento robusta y lista para usar que amplía las capacidades de los cobots como nunca antes».

Solución de juego para una integración perfecta

La CTU de Rollon es un sistema llave en mano que incluye un eje lineal, una caja de cambios, un motor, un armario eléctrico y el software URCap de Rollon, lo que permite una programación intuitiva directamente desde el mando de Universal Robots. Esto permite a los usuarios controlar tanto el robot como la unidad de transferencia a través de la misma interfaz, eliminando la necesidad de conocimientos adicionales de programación.

Con una transmisión por correa reforzada con acero, perfil de aluminio extruido y guías de bolas de recirculación, el CTU ofrece una alta rigidez, construcción ligera y carreras de hasta 5500 mm, con extensiones disponibles bajo pedido. El sistema también cuenta con varios accesorios para una integración fluida, lo que facilita a los clientes adaptar la configuración a sus necesidades específicas.

Ideal para diversas aplicaciones

Diseñado para tareas como manipulación de materiales ligeros, montaje, pick-and-place y embalaje, el diseño compacto de CTU, su fácil instalación y su soporte de montaje horizontal o vertical flexible permiten su adaptación a diversos entornos de automatización.

Con estos avances, Rollon sigue estableciendo nuevos estándares en soluciones de movimiento lineal, proporcionando a los fabricantes tecnología de automatización de vanguardia.

Para obtener más información sobre CTU de Rollon y la gama completa de soluciones de movimiento lineal, visite rollon.com.

Rollon es un socio certificado de Universal Robots. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Fotos © Rollon

Rollon: Tecnología de movimiento para todo tipo de automatización

Fundada en 1975, Rollon se ha especializado durante 50 años en la producción y el desarrollo de sistemas de movimiento lineal. Desde 2018, Rollon forma parte de The Timken Company, representando la unidad de movimiento lineal dentro del segmento de movimiento industrial de Timken. Las soluciones de Rollon se adoptan a nivel mundial en automatización industrial, aeroespacial, equipos médicos, manipulación de materiales y otros sectores donde el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad del producto son esenciales. Con la adquisición por parte de The Timken Company de Nadella, Chiavette Unificate, Durbal, Shuton-Ipiranga y Rosa Sistemi, Rollon puede ahora ofrecer a sus clientes una gama de productos aún más completa, desde componentes lineales, actuadores y sistemas hasta husillos de bolas y unidades rotacionales.

 

El nuevo CTU de Rollon está diseñado para ampliar los límites de las aplicaciones de los robots colaborativos.

El CTU de Rollon es un sistema llave en mano que incluye un eje lineal, una caja de engranajes, un motor, un armario eléctrico y el software URCap de Rollon, que permite una programación intuitiva directamente desde el mando de Universal Robots.

Suscríbase

Únase al mundo de Rollon y reciba nuestra actualización mensual en su bandeja de entrada

Suscríbase a nuestro boletín de noticias
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics