myRollon es la plataforma de trabajo digital de Rollon diseñada para simplificar la selección y configuración de soluciones de movimiento lineal y rotativo.
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
Su industria

Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual

Frontgrid, empresa especializada en entretenimiento de realidad virtual, ha desarrollado ParadropVR, un innovador juego de parapente que combina hardware basado en el movimiento y realidad virtual. Para garantizar la seguridad y fiabilidad del movimiento vertical de su simulador, Frontgrid se asoció con Rollon.

Su necesidad: un sistema lineal fiable

Frontgrid, empresa pionera en entretenimiento de realidad virtual, ha desarrollado ParadropVR, un innovador juego de parapente que combina hardware basado en el movimiento y realidad virtual. De hecho, ParadropVR simula la experiencia de volar en parapente, con efectos inerciales realistas. El juego sumerge a los jugadores en un entorno virtual en el que pueden dirigir un parapente, experimentando rápidas subidas y bajadas, mientras recogen puntos por el camino.

En 2020, Frontgrid buscó un sistema de movimiento lineal fiable para los movimientos verticales de su simulador ParadropVR. El requisito clave era crear aceleraciones verticales rápidas en una amplia gama de perfiles de movimiento (de 2-4 mm a 850 mm), para simular la sensación de caer y elevarse rápidamente, mejorando el realismo de la experiencia de RV. Otro reto importante era garantizar que el sistema pudiera manipular una amplia gama de pesos de usuario, ya que el Eje lineal tenía que soportar toda la carga útil del asiento montado en su carro.

La colaboración con Rollon

Frontgrid se asoció con Rollon para encontrar la solución ideal para el simulador ParadropVR. La elección recayó en la familia de productos Smart – Ejes lineales que combinan rendimiento, resistencia y versatilidad – conocidos por su rendimiento fiable en aplicaciones similares.
La integración del Eje lineal en el sistema ParadropVR requirió una adaptación significativa. Esto incluyó un montaje especializado y un análisis exhaustivo de la fuerza de empuje debido a la aplicación vertical y a las preocupaciones de seguridad relacionadas con la resistencia de la correa.
«Rollon colaboró estrechamente con Frontgrid desde la fase de desarrollo, asegurándose de que la solución cumplía todos los requisitos técnicos y de seguridad. Este esfuerzo de colaboración se extendió al trabajo con otros proveedores para integrar el sistema a la perfección», explica Timothy Prinsloo, Ingeniero Técnico de Ventas del Reino Unido en Rollon.

Puesta en marcha y resultados

La primera instalación del simulador Paradrop tuvo lugar en el complejo turístico Butlin’s de Bognor Regis en 2023, lo que supuso el debut del primer sistema ParadropVR no tripulado del Reino Unido. Al tratarse de un sistema no tripulado, no requiere un operador especializado, lo que reduce los costes operativos del lugar. No obstante, la seguridad sigue siendo primordial. De hecho, el simulador incluye múltiples mecanismos de seguridad, como sensores perimetrales que detienen el sistema si una persona se acerca demasiado, una opción de parada de emergencia y una función de caída de seguridad para garantizar la seguridad del usuario en todo momento.

Conclusiones

La colaboración entre Frontgrid y Rollon ha dado como resultado un innovador simulador de parapente de RV que combina tecnología punta con sólidas funciones de seguridad. La exitosa implementación en Butlin’s pone de relieve el potencial de los sistemas de RV no tripulados en lugares de ocio, ofreciendo experiencias inmersivas sin necesidad de supervisión constante.
Las soluciones de ingeniería a medida de Rollon y su estrecha colaboración con Frontgrid permitieron superar los retos técnicos y ofrecer productos innovadores que redefinen las experiencias de los usuarios en el panorama de la realidad virtual.

Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información.

Consultar a Rollon

Solutions by Industries

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Aplicación Movimientos especiales
Aplicación Ajuste de asiento, mesa corrediza
Aplicación Equipos de mantenimiento
Aplicación Puertas y peldaños de pasajeros
Aplicación Puertas de acceso a andén
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Aplicación Soluciones de Movimiento Lineal para Sistemas de Puertas en Máquinas Herramienta
Aplicación Extracción de cajón
Aplicación Optimizar el funcionamiento de un almacén automático
Aplicación Tecnología lineal en intralogística
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Aplicación Soluciones de Pinza Telescópica con Guías Telescópicas
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Aplicación Movimiento de cubierta de piscina
Aplicación Apertura de ventana corrediza
Aplicación Movimiento vertical de barrera protectora
Aplicación Sistemas de Apertura y Cierre de Puertas de Ascensor
Aplicación Sistema de apertura/cierre de puerta de ducha
Aplicación Descargar el folleto de aplicación
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
Aplicación Máquina de rayos X
Aplicación Máquina de rayos X montada en techo
Aplicación Máquina de optometría
Aplicación WC para personas con discapacidad
Aplicación Cama de hospital
Aplicación Expansión de remolque
Aplicación Opening door system
Aplicación Apertura de cajones interiores
Aplicación Extracción de mostrador
Aplicación Ajuste de asiento, movimiento del tablero de control
Aplicación Puerta corredera
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics