mardi 8 juillet 2025
Corporate & Events
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
17 juin 2025
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
26 juin 2025
Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
28 janvier 2025
Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Tout lire
Besoin de nous contacter ?
Contacts
Contacts
Educationals

AGV Robot : Révolution dans la Logistique

Les robots AGV (Automated Guided Vehicles) révolutionnent la manière dont les marchandises sont déplacées, stockées et gérées dans les entrepôts. Ces composants technologiques sont devenus essentiels à la logistique, offrant efficacité et précision. Dans cet article, nous explorons ce que sont les robots AGV, leur rôle dans la logistique, et comment ils contribuent à l’automatisation des entrepôts. 

Robot AGV : signification et fonctionnement

Les robots AGV sont des véhicules automatisés conçus pour déplacer et transporter des matériaux dans un environnement défini, sans intervention humaine. Leur fonctionnement repose sur des technologies avancées telles que des capteurs et des caméras, qui leur permettent de circuler avec précision sur des trajets prédéfinis ou des itinéraires dynamiques. Ces robots utilisent divers systèmes de navigation, notamment des bandes magnétiques, des lasers ou la technologie LiDAR, pour garantir précision et efficacité dans leurs opérations. 

AGV signification : qu’est-ce que cela représente ?

Le terme AGV signifie Automated Guided Vehicle, un véhicule à guidage automatique qui suit des trajectoires prédéfinies ou ajuste dynamiquement son itinéraire grâce à des capteurs, caméras et systèmes de navigation intelligents. Faisant partie intégrante des entrepôts intelligents, les AGV robots accomplissent des tâches telles que le transport de matières premières, de produits finis ou de composants sur les lignes de production et dans les zones de stockage. 

Les guidages linéaires jouent un rôle crucial dans la conception des robots AGV, en assurant stabilité et précision dans des environnements dynamiques et exigeants. En permettant un mouvement à faible friction, ces guidages réduisent l’usure des pièces mobiles, augmentant ainsi la durée de vie opérationnelle des robots tout en minimisant les besoins en maintenance. Ils offrent également une capacité de charge élevée tout en maintenant une précision de positionnement, essentielle pour des tâches comme la manutention de matériaux.  

Applications des robots AGV dans la logistique

Les robots AGV sont couramment utilisés dans les entrepôts, les usines de fabrication et les centres de distribution pour optimiser les flux de travail et améliorer l’efficacité. En automatisant des tâches telles que le transport de marchandises, le tri des colis et la gestion des stocks, les AGV réduisent les erreurs humaines et augmentent la vitesse opérationnelle. Leur polyvalence s’étend à la gestion de matières premières, de produits finis et de composants délicats, tout en maintenant une précision grâce aux technologies avancées de mouvement linéaire comme les guidages linéaires. 

Rôle des robots AGV dans les entrepôts modernes

Les robots AGV remplacent aujourd’hui les chariots élévateurs et les chariots manuels traditionnels. Voici leurs principales applications : 

  1. Manutention de matériaux : les AGV transportent les marchandises entre les lignes de production et les unités de stockage. 
  1. Exécution des commandes : ils participent aux opérations de prélèvement et d’emballage en collaboration avec les systèmes de gestion d’entrepôt. 
  1. Gestion des stocks : les systèmes AGV connectés et la numérisation simplifient le suivi et la mise à jour des inventaires en temps réel. 

Bénéfices pour la Logistique avec les robots AGV

La logistique avec les AGV offre de nombreux avantages qui les rendent indispensables dans les entrepôts et les chaînes d’approvisionnement. Ces robots fonctionnent sans relâche, 24 heures sur 24, augmentant considérablement le débit tout en garantissant une efficacité continue. En automatisant la manutention des matériaux dans des environnements dangereux, les AGV renforcent également la sécurité au travail, en réduisant les risques d’accidents grâce à une implication humaine minimisée. 

De plus, les AGV sont hautement évolutifs, pouvant être reprogrammés pour s’adapter à de nouvelles configurations d’entrepôts ou à des niveaux de demande accrus. Ces avantages sont renforcés par des technologies avancées de mouvement linéaire, comme les guidages linéaires, qui assurent la précision et la fiabilité des opérations des AGV. 

FAQs

Qu’est-ce qu’un robot AGV et que signifie ce terme ?

Un AGV robot est un véhicule guidé automatisé qui transporte des matériaux de manière autonome, en suivant des trajets préprogrammés ou des systèmes de navigation en temps réel. 

Comment les robots AGV améliorent-ils l’efficacité dans la logistique ?

Les AGV améliorent l’efficacité en automatisant les tâches répétitives, en réduisant les erreurs et en permettant une opération continue, accélérant ainsi des processus tels que la manutention des matériaux et l’exécution des commandes. 

Comment les robots AGV améliorent-ils l’efficacité dans la logistique ?

Les applications courantes incluent le transport de matériaux, la gestion des stocks et le soutien aux systèmes automatisés de prélèvement et d’emballage.

Gamme de produits connexes

Select the product line and start selecting

Compact-Rail-Linear-GuideCompact RailCompact Rail Plus

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Des guidages linéaires auto-alignant à galets et un profilé en C fabriqué en acier étiré à froid, avec pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.
basic-rod-ends

Basic Line

Sans entretien. Rotules à palier glissant ou coussinet. Idéal pour les applications à haute température.
classic-spherical-plain-bearings

Classic Line

Rotules Durbal Classic Line pour charges lourdes. Ils ne nécessitent aucun entretien et sont adaptés aux applications à forte charge et conviennent également pour les charges d'impact.

Solutions by Industries

  • Tous
  • Robotique et automatisation
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Solution robotique pour un système de stockage automatisé
How to Prévention de la corrosion avec l’acier inoxydable ou autres traitements spécifiques
Application Machines d’impression dans l’industrie textile
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Sièges en classe éco ou première classe
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Application Extraction de présentoir pour magasin de luxe
Application Vitrine coulissante
Application Système coulissant d’ouverture des portes de douche
Application Systèmes d’ouverture/ fermeture porte ascenseur
Application Comble lacune
Application Ouverture coulissante de fenêtre
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Etude de cas Comment accompagner un fabricant d’emballage à respecter son calendrier de production ?
Etude de cas Success story aux Etats Unis : système pneumatique vs système asservi
Infographie Qu’est-ce qu’un axe linéaire ?
Application Palettisation
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Extraction boîtier batterie
Application Manutentions spéciales
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Infographie Comment est composé un guidage linéaire ?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Machines d’impression dans l’industrie textile
Etude de cas Machine spéciale agile pour l’injection plastique grâce à nos axes linéaires
Application Axes linéaires à pignon crémaillère : longues courses et lourdes charges
Etude de cas Marquage laser : guidages linéaires courbes pour le chargement
Application Fabrication de produits électroniques avec des rails extra-robustes
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
Application Solutions linéaires pour les applications médicales
How to Rollon donne vie a une imprimante 3D
Application Machine rayons X montée au plafond
Application Machine rayons X
Application Magasin automatique
Application Les solutions linéaires pour les véhicules spéciaux
Application Guidages linéaires pour la construction de véhicules spéciaux : corbillards
Application Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite
Application Extraction pompe de secours
Application Extraction de générateur
Application Extraction accessoires
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics