vendredi 25 juillet 2025
Corporate & Events
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
17 juin 2025
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
26 juin 2025
Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Tout lire
Besoin de nous contacter ?
Contacts
Contacts
Votre industrie

MiniRoller Rail et ELM : les réponses de Rollon à l’industrie de la transformation de la viande

Application

Dans l’industrie agroalimentaire, deux facteurs sont essentiels. En premier, l’hygiène car les installations ne doivent pas être contaminées et bien sûr la productivité des machines.

 

Les composants linéaires doivent eux aussi garantir la non-contamination des aliments et de l’environnement de travail. Mais il faut que les composants résistent aux nettoyages intensifs sans en altérer ses capacités. En effet, ils doivent garantir une longue durée de vie et une faible maintenance ¡

 

Rollon a acquis une expérience et un savoir-faire dans ce secteur industriel et a développé plusieurs solutions qui fonctionnent efficacement dans des environnements à haut risque de contamination, en garantissant une protection maximale et des performances élevées.

 

En plus des guidages linéaires X-Rail et Curviline en acier inoxydable, Rollon a récemment lancé le MiniRoller Rail, un guidage linéaire modulable qui permet de gagner de l’espace et du temps d’installation. Il est équipé de galets qui glissent sur des pistes de roulement trempées par induction entre 58 et 62 HRC, garantissant une durée de vie plus longue et un mouvement fluide et silencieux. Les galets peuvent être préchargés pour personnaliser l’effort de sortie, ce qui en fait une solution adaptée aux applications qui déplacent des charges modérées dans des espaces restreints. Le MiniRoller Rail accepte également des défauts de parallélisme jusqu’à 0,03 mm.

 

 

Les guidages MiniRoller Rail offrent une bonne résistance à la corrosion et réduisent la contamination des aliments grâce à un traitement de nickelage. Le corps du patin et les galets sont en acier inoxydable. Les galets sont équipés de joints en caoutchouc 2RS étanches aux projections, pour résister au lavage et à la contamination des aliments, avec de la graisse approuvée par la FDA en option.

 

En matière d’axes linéaires et de systèmes, Rollon a conçu la série Plus System. Cette famille comprend l‘axe linéaire ELM. Ces axes linéaires à courroie, dotés de profilés en aluminium extrudé et de guidages linéaires à recirculation de billes intégrés, constituent le choix le plus approprié en matière de résistance aux liquides et aux contaminants. En effet, une bande de protection en polyuréthane ferme le profilé en aluminium extrudé, empêchant ainsi les contaminants et les liquides d’affecter le bon fonctionnement interne. La série ELM peut également être pressurisée positivement, une pression d’environ 0,7/0,8 atm étant suffisante pour créer une solution qui, bien que non hermétique, permet une excellente étanchéité. En outre, une version résistante à la corrosion avec des composants en acier inoxydable est disponible. L’autre axe de la famille Plus System est le ROBOT, avec double guidage à recirculation de billes pour les charges les plus lourdes.

Solutions by Industries

  • Tous
  • Robotique et automatisation
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux
Report Comprendre les charges axiales et radiales dans les guidages linéaires
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Solution robotique pour un système de stockage automatisé
How to Prévention de la corrosion avec l’acier inoxydable ou autres traitements spécifiques
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Sièges en classe éco ou première classe
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Application Extraction de présentoir pour magasin de luxe
Application Vitrine coulissante
Application Système coulissant d’ouverture des portes de douche
Application Systèmes d’ouverture/ fermeture porte ascenseur
Application Mouvement linéaire pour les seuils d’ascenseur
Application Ouverture coulissante de fenêtre
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Etude de cas Comment accompagner un fabricant d’emballage à respecter son calendrier de production ?
Etude de cas Success story aux Etats Unis : système pneumatique vs système asservi
Infographie Qu’est-ce qu’un axe linéaire ?
Application Palettisation
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Extraction boîtier batterie
Application Manutentions spéciales
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Infographie Comment est composé un guidage linéaire ?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Machines d’impression dans l’industrie textile
Etude de cas Machine spéciale agile pour l’injection plastique grâce à nos axes linéaires
Application Axes linéaires à pignon crémaillère : longues courses et lourdes charges
Etude de cas Marquage laser : guidages linéaires courbes pour le chargement
Application Fabrication de produits électroniques avec des rails extra-robustes
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
Application Solutions linéaires pour les applications médicales
How to Rollon donne vie a une imprimante 3D
Application Machine rayons X montée au plafond
Application Machine rayons X
Application Solutions linéaires pour magasin automatique
Application Les solutions linéaires pour les véhicules spéciaux
Application Guidages linéaires pour la construction de véhicules spéciaux : corbillards
Application Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite
Application Extraction pompe de secours
Application Extraction de générateur
Application Extraction accessoires
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics