Salle blanche classe ISO 3
Système de mise sous vide avec :
• joint d’étanchéité sur le dessus du profilé aluminium
• pompe à vide 0,8 reliée à deux connexions
sur la tête motrice et sur la tête libre

Répétabilité élevée et grande précision
Les axes linéaires Clean Room System
ont une répétabilité élevée
de ±0,05 mm


Dynamique élevée
• Vitesse jusqu’à 7 m/s
• Accélération jusqu’à 20 m/s²

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe Clean
Room System.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
BILLES |
COURROIE CRANTÉE |
PROTÉGÉ AVEC MISE SOUS VIDE |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets