Répétabilité élevée et grande précision
Les tables linéaires Precision System ont
une répétabilité élevée : ±0,005 mm



Maintenance simplifiée
Grâce à la lubrification indépendante
des patins et de l’écrou de la vis.

Faible encombrement
La structure incroyablement compacte de la table TH
en fait la solution idéale pour les applications
avec un encombrement restreint.


Haute protection pour les
environnements pollués
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe linéaire
Precision System.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH |
BALLSBILLES |
BALL SCREW |
SEMI-PROTÉGÉ |
32600 |
± 0,005 |
|||
TT |
BILLES |
BALL SCREW |
SEMI-PROTÉGÉ |
30500 |
2,5 |
± 0,005 |
||
TV |
BILLES |
BALL SCREW |
SEMI-PROTÉGÉ |
11538 |
2,5 |
± 0,01 |
||
TVS |
BILLES |
BALL SCREW |
SEMI-PROTÉGÉ |
66300 |
5 |
± 0,02 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon !
Nos experts vous accompagnent dans vos projets