Mouvement linéaire avec des guidages Compact Rail
Mouvement linéaire avec des
guidages Compact Rail



Vitesse élevée
Les axes Uniline System ont une vitesse
pouvant atteindre 9 m/s

Excellente fiabilité dans les
environnements sales
Grâce aux larges galets placés
dans les guidages Compact Rail.


Grande durée de vie
Grâce aux pistes de roulement trempées par induction des guidages Compact Rail.

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe linéaire
Uniline System.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
GALETS |
COURROIE CRANTÉE |
SEMI-PROTÉGÉ |
19360 |
7 |
15 |
||
C |
GALETS |
COURROIE CRANTÉE |
SEMI-PROTÉGÉ |
19360 |
7 |
15 |
||
E |
GALETS |
COURROIE CRANTÉE |
SEMI-PROTÉGÉ |
19360 |
7 |
15 |
||
ED |
GALETS |
COURROIE CRANTÉE |
SEMI-PROTÉGÉ |
19360 |
7 |
15 |
||
H |
GALETS |
SEMI-PROTÉGÉ |
19360 |
7 |
15 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon !
Nos experts vous accompagnent dans vos projets