Axe linéaire à courroie crantée Modline

Les longues courses avec un entraînement par courroie sont possibles

Axe linéaire à entraînement par courroie.
Guidage à galets ou à recirculation de billes.

La solution idéale à combiner avec les axes Tecline pour
créer des systèmes multi-axes.

Solution brevetée à courroie
courte pour systèmes à
multi-chariots pour de
grandes longueurs

Solution brevetée à courroie courte pour systèmes
à axes multi-chariots pour de
grandes longueurs.
Modline

Différents systèmes de
guidage linéaire

Les axes linéaires Modline sont disponibles avec
plusieurs systèmes de guidage :
• à recirculation de billes
• à galets

Possibilité d’utilisation
en vertical

Les axes ZCR/ZCH sont la solution idéale pour
les mouvements verticaux :
• chariot fixe et profilé mobile
• entraînement par courroie “Omega”

Grande variété de profilés

Les profilés en aluminium sont disponibles en plusieurs tailles :
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Polyvalent pour de multiples configurations

Fonctionnement optimal dans les environnements pollués

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre module Modline.

ProduitGuidages linéairesEntraînementProtectionCapacité de charge [n]Vitesse max. de translationAccélération Max. [m/s2]Répétabilité [mm]
MCR
GALETS
COURROIE CRANTÉE
SEMI-PROTÉGÉ
3984
5
50
± 0.01
MCH
BILLES
COURROIE CRANTÉE
SEMI-PROTÉGÉ
3984
5
50
± 0.01
TCR TCS
BILLES / GALETS
COURROIE CRANTÉE
9960
5
50
± 0.01
ZCH
BILLES
COURROIE CRANTÉE
7470
4
25
± 0.01
ZCR
GALETS
COURROIE CRANTÉE
7470
4
25
± 0.01

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • machines
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges