Dynamique élevée
• Vitesse jusqu’à 4 m/s
• Accélération jusqu’à 50 m/s²



Possibilité d’utilisation
en vertical
S-Smart est la solution idéale pour les mouvements verticaux :
• chariot fixe et profilé mobile
• entraînement par courroie “Omega”

Capacité de charge élevée
Grâce au système de guidage
à recirculation de billes


Répétabilité élevée
Les axes linéaires Smart System ont
une répétabilité élevée
de ±0,05 mm

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe Smart System.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART | BILLES | COURROIE CRANTÉE | 4980 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
R-SMART | BILLES | COURROIE CRANTÉE | 9960 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
S-SMART | BILLES | COURROIE CRANTÉE | SEMI-PROTÉGÉ | 2523 | 4 | 50 | ± 0.05 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Demandez Rollon
Nos experts peuvent résoudre vos challenges