mardi 5 août 2025
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
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
Actualités et Événements

Rollon lance une nouvelle unité de transfert Cobot (CTU) pour des performances améliorées et une intégration optimale

Innovation | 24 mars 2025

Rollon annonce le lancement d’une nouvelle unité de transfert Cobot (CTU), qui améliore les délais de livraison, la compatibilité et les performances.

24 mars 2025. Rollon, leader mondial des solutions linéaires, annonce le lancement de sa nouvelle unité de transfert Cobot (CTU), conçue pour repousser les limites des applications de robots collaboratifs. Grâce à une série d’améliorations clés, le dernier modèle de CTU offre une flexibilité accrue, une intégration plus facile et des performances améliorées, ce qui en fait la solution idéale pour les processus d’automatisation nécessitant une portée d’action étendue.

Quoi de neuf

Le nouveau CTU introduit une série de mises à jour visant à simplifier l’installation et à maximiser l’efficacité. Le passage à un nouveau moteur permet de réduire les délais, car il est facilement disponible en stock. De plus, l’adoption d’une alimentation électrique de 220 V, correspondant à la tension des robots Universal Robots, supprime le besoin de tension industrielle, ce qui simplifie l’intégration et réduit les complexités électriques.

La révision de l’adéquation entre les dimensions des CTU et des robots améliore la compatibilité, en prenant désormais en charge toute la gamme Universal Robots, y compris les modèles UR20 et UR30. L’intégration de l’axe linéaire R-Smart améliore encore la rigidité et la capacité de charge du système, contribuant ainsi à garantir une plus grande fiabilité dans les environnements d’automatisation.

« Notre dernier CTU reflète l’engagement de Rollon en faveur de l’innovation continue et de la conception orientée client », déclare Andrea Tosi, vice-président Technologie chez Rollon. « En optimisant l’architecture du système, nous avons créé une solution qui offre une intégration transparente avec Universal Robots, une plus grande flexibilité et une efficacité améliorée. Avec ce lancement, nous offrons aux fabricants une solution de guidage robuste et prête à l’emploi qui étend les capacités des cobots comme jamais auparavant. »

Une solution plug-and-play pour une intégration transparente

Le CTU de Rollon est un système clé en main qui comprend un axe linéaire, un réducteur, un moteur, une armoire électrique et le logiciel URCap de Rollon, permettant une programmation intuitive directement depuis le boîtier de commande d’Universal Robots. Les utilisateurs peuvent ainsi contrôler à la fois le robot et l’unité de transfert via la même interface, ce qui élimine le besoin d’une expertise supplémentaire en programmation.

Avec son entraînement par courroie renforcée en acier, son profilé en aluminium extrudé et ses rails à recirculation de billes, le CTU offre une grande rigidité, une construction légère et des courses allant jusqu’à 5 500 mm, avec des extensions disponibles sur demande. Le système dispose également de divers accessoires pour une intégration en douceur, ce qui permet aux clients d’adapter facilement la configuration à leurs besoins spécifiques.

Idéal pour diverses applications

Conçu pour des tâches telles que la manutention de matériaux légers, l’assemblage, le pick-and-place et l’emballage, le CTU, grâce à sa conception compacte, sa facilité d’installation et sa flexibilité de montage horizontal ou vertical, s’adapte à divers environnements d’automatisation.

Avec ces avancées, Rollon continue d’établir de nouvelles normes en matière de solutions linéaires, offrant aux fabricants une technologie d’automatisation de pointe.

Pour plus d’informations sur le CTU de Rollon et la gamme complète de solutions linéaires, visitez rollon.com.

Rollon est un partenaire certifié d’Universal Robots. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

 

Rollon : la technologie du mouvement pour tous les types d’automatisation

Fondée en 1975, Rollon est spécialisée depuis 50 ans dans la production et le développement de systèmes de guidage linéaire. Depuis 2018, Rollon fait partie de The Timken Company, représentant l’unité linéaire au sein de la division Industrial Motion de Timken. Les solutions Rollon sont adoptées dans le monde entier dans les secteurs de l’automatisation industrielle, de l’aéronautique, des équipements médicaux, de la manutention et dans d’autres secteurs où la performance, l’efficacité et la fiabilité des produits sont essentielles. Avec l’acquisition par The Timken Company de Nadella, Chiavette Unificate, Durbal, Shuton-Ipiranga et Rosa Sistemi, Rollon est désormais en mesure d’offrir à ses clients une gamme de produits encore plus complète, allant des composants linéaires, des axes linéaires et des systèmes aux vis à billes et aux unités de rotation.

Photos © Rollon

Le nouveau CTU de Rollon est conçu pour repousser les limites des applications de robots collaboratifs.

Le CTU de Rollon est un système clé en main qui comprend un axe linéaire, un réducteur, un moteur, une armoire électrique et le logiciel URCap de Rollon, qui permet une programmation intuitive directement à partir du boîtier de commande Universal Robots.

En savoir plus

Contactez Rollon !

Inscrivez-vous

Rejoignez la newsletter Rollon et recevez nos actualités !

Inscrivez-vous à la newsletter
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics