La société est également en cours d’obtention de sa certification environnementale ISO 14.001.

Le chemin que Rollon a commencé à parcourir est très à sens unique : au cours des prochains mois, d’autres projets de responsabilité sociale de l’entreprise doivent être lancés, dont les détails seront partagés au moment de leur lancement.

 

Rollon : technologie linéaire modulaire pour tous les types d’automatisation

Pendant plus de 45 ans, Rollon s’est spécialisée dans la production et le développement de systèmes de mouvement linéaire. Aujourd’hui, le Groupe – dont la présence est mondiale – est l’un des principaux fournisseurs de solutions complètes pour la technologie linéaire, grâce à l’une des sélections les plus étendues disponibles dans le domaine des glissières linéaires, des rails télescopiques et des actionneurs. Quels que soient le secteur, l’application et les exigences, Rollon peut créer des systèmes flexibles d’automatisation mécanique et des projets sur mesure grâce à sa gamme étendue de composants linéaires modulaires. Si nécessaire, Rollon peut également modifier chaque composant individuel selon des spécifications personnalisées, voire développer des solutions toutes neuves à la commande.