jeudi 4 septembre 2025
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
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
Étude de cas : Rollon fournit un système de portique et un RTU pour les machines de production de plaquettes de frein de Sangsin ENG
4 septembre 2025
Étude de cas : Rollon fournit un système de portique et un RTU pour les machines de production de plaquettes de frein de Sangsin ENG
Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l’agriculture verticale et les serres
1 septembre 2025
Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l’agriculture verticale et les serres
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
Étude de cas : Rollon fournit un système de portique et un RTU pour les machines de production de plaquettes de frein de Sangsin ENG

Etude de cas

L’industrie automobile sud-coréenne est l’une des plus avancées au monde, reconnue pour son esprit d’innovation, son efficacité de production et ses capacités d’exportation. Cette solide base industrielle a favorisé l’émergence de fournisseurs à la pointe de la technologie à chaque étape du processus industriel. Parmi eux, Sangsin ENG, une entreprise qui s’est imposée comme un partenaire clé en matière d’automatisation pour les usines de fabrication automobile de la région.

Fondée en 1991, Sangsin ENG a conclu une fusion-acquisition avec Sangsin Brake Group en 2006. Depuis, Sangsin ENG a connu une croissance significative, se spécialisant dans la conception et la fabrication d’équipements pour les lignes de production de plaquettes de frein. En se concentrant sur l’automatisation et l’ingénierie de précision, elle s’est positionnée au premier plan de ce secteur.

Le défi

Dans le cadre d’un nouveau projet pour l’un de ses clients, Sangsin ENG devait achever une ligne de production automatisée de plaquettes de frein. Il fallait un système linéaire capable d’effectuer des opérations de pick-and-place fiables et de déplacer des composants sur plusieurs postes de travail le long de la ligne.

L’environnement de travail posait des défis particuliers : il exigeait un niveau élevé de propreté tout en exposant les composants aux contaminants générés au cours du processus de production. En outre, le système devait offrir des mouvements fluides, silencieux et rapides pour s’aligner sur la vitesse de production et les exigences du client.

Pour répondre à ces exigences, Sangsin ENG s’est tourné vers S.R. Tec, distributeur officiel de Rollon en Corée du Sud, pour trouver une solution capable de combiner performance, fiabilité et compatibilité avec l’environnement de production.

La solution

Rollon, en collaboration avec S.R. Tec, a conçu une solution sur mesure comprenant un système de portique YZ basé sur des axes Speedy Rail et une unité de transfert de robot (RTU) construite avec deux axes linéaires ELM. Ce système intégré a été installé sur la totalité de la ligne de production de plaquettes de frein, gérant l’ensemble des opérations de manutention et de transfert des composants avec précision et cohérence.

Le portique YZ a été spécialement conçu pour effectuer des manipulations verticales et horizontales avec des courses de 6 500 mm sur l’axe Y et de 800 mm sur l’axe Z. Les deux axes utilisent des axes linéaires auto-portants Speedy Rail SAB entraînés par courroie. Grâce à leur traitement de surface par anodisation dure et leurs galets revêtus de polyamide, ces axes garantissent une capacité de charge élevée sans nécessiter de lubrification ou d’entretien. Ils sont spécialement adaptés aux environnements pollués – une caractéristique essentielle pour les conditions de fonctionnement exigées par Sangsin ENG.

En complément du portique, l’unité de transfert RTU permet un déplacement horizontal sur une course de 3 600 mm. Construite avec deux axes linéaires ELM, elle comporte des profilés en aluminium extrudé et anodisé et une bande d’étanchéité en polyuréthane. Cette conception offre une protection complète de l’entraînement par courroie et du système de guidage, protégeant les éléments internes de la poussière et des autres débris de production, tout en garantissant une fiabilité opérationnelle durable.

Système d’automatisation production plaquettes de frein

Le système de portique YZ est basé sur des axes Speedy Rail et une unité de transfert de robot (RTU) avec deux axes linéaires ELM fournis par Rollon. © Sangsin ENG

Performances et résultats

« L’approche de la conception a été guidée par une contrainte technique claire : éviter l’utilisation de lubrifiants afin de maintenir la propreté de la production, tout en résistant aux effets abrasifs des contaminants. La combinaison choisie de Speedy Rail et d’axes ELM s’est avérée parfaitement adaptée à ce type d’environnement exigeant« , explique Yuji Hayashi, Responsable des ventes APAC de la Business Unit Actuators chez Rollon.

Pour Sangsin ENG, choisir Rollon a représenté une nette amélioration par rapport aux solutions précédentes : « Avant de faire appel à Rollon, nous avions développé un système interne, mais il ne répondait pas à nos attentes en matière de performances« , explique Jaekook Bae, Directeur Général de Sangsin ENG. « Il y a deux ans, nous avons commencé à utiliser les produits Rollon. La propreté est essentielle pour nous. Avec Rollon, nous n’avons pas besoin de graisse, ce qui est un énorme avantage pour l’environnement de production. La maintenance est devenue plus facile, et le mouvement est rapide et silencieux – des facteurs importants pour nos opérations« .

L’engagement de Rollon en matière d’assistance à la clientèle a également joué un rôle déterminant dans la réussite du projet. « Nous avons d’abord rencontré quelques problèmes de vibration« , explique Walter Gobbi, Directeur des ventes APAC chez Rollon. « Mais nous avons réagi rapidement en proposant une solution corrective et nous avons soutenu Sangsin tout au long du processus. »

« La résilience du système a été particulièrement mise en évidence lors des tests machines : malgré une collision ayant endommagé plusieurs composants de la ligne de production, le système Rollon n’a subi aucun dégât. » a déclaré Jaekook Bae.

« Cet incident a démontré que notre dimensionnement intègre un facteur de sécurité suffisant et a confirmé la fiabilité de notre conception« , ajoute M. Hayashi.

Système d’automatisation production plaquettes de frein

Les équipes Sangsin ENG et S.R. Tec avec Yuji Hayashi de Rollon (troisième à partir de la droite). © Rollon

Perspectives pour l’avenir

Désireuse de renforcer sa présence sur le marché européen, Sangsin ENG recherche actuellement des partenaires fiables pour accompagner cette croissance. Rollon est bien placé pour jouer un rôle clé dans cette aventure.

« Nos clients apprécient les performances techniques et les standards de propreté que garantissent les systèmes Rollon. Cela nous donne la confiance nécessaire pour poursuivre notre coopération et nous appuyer sur Rollon au fur et à mesure que nous nous développons sur de nouveaux marchés« , conclut Jaekook Bae.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d’automatisation ou démarrer un nouveau projet ensemble ?

Contactez-nous

Gamme de produits connexes

Select a product to learn more

ELMROBOTE-SMARTR-SMARTSABR-SMART-RECOUNILINE AUNILINE CUNILINE EUNILINE EDONE SeriesMCHMCRCLSVERS-SMARTTLSZCH

Axes linéaires à entraînement par courroie

22
Les axes linéaires Rollon à entraînement par courroie allient performance, robustesse et polyvalence. Idéaux pour les environnements difficiles et les espaces limités, ils offrent une vitesse et une précision élevées, avec des courroies d'entraînement renforcées en acier.
YZ PAR+PARYZ RSMART+ZCHYZ R-SMART+S-SMARTYZ RSMART+THYZ TH+THYZ SAR+SARYZ SAB+SAR

YZ Multi-Axes (Aluminium)

9
Systèmes multi-axes polyvalent conçus en fonction de vos besoins spécifiques.
RTU SEV220RTU SEV110RTU SEV160

RTU (Aluminium)

3
Système de transfert pour déplacer les robots et les charges lourdes sur de longues distances avec une dynamique élevée.

Solutions by Industries

  • Tous
  • Robotique et automatisation
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux
Etude de cas Étude de cas : Rollon fournit un système de portique et un RTU pour les machines de production de plaquettes de frein de Sangsin ENG
Report Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l'agriculture verticale et les serres
Livre blanc Ligne d’emballage industrielle illustrant le mouvement linéaire dans l’emballage
Report Comprendre les charges axiales et radiales dans les guidages linéaires
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Etude de cas Étude de cas : Rollon fournit un système de portique et un RTU pour les machines de production de plaquettes de frein de Sangsin ENG
Report Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l'agriculture verticale et les serres
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage Linéaire : les applications que vous n’auriez pas imaginées !
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Meubles de luxe, tout un art !
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
Livre blanc Ligne d’emballage industrielle illustrant le mouvement linéaire dans l’emballage
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Etude de cas Comment accompagner un fabricant d’emballage à respecter son calendrier de production ?
Etude de cas Success story aux Etats Unis : système pneumatique vs système asservi
Infographie Qu’est-ce qu’un axe linéaire ?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Infographie Comment est composé un guidage linéaire ?
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Machines d’impression dans l’industrie textile
Etude de cas Machine spéciale agile pour l’injection plastique grâce à nos axes linéaires
Report Axes linéaires à pignon crémaillère : longues courses et lourdes charges
Etude de cas Marquage laser : guidages linéaires courbes pour le chargement
Report Fabrication de produits électroniques avec des rails extra-robustes
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
Report Solutions linéaires pour les applications médicales
How to Rollon donne vie a une imprimante 3D
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
Report Les solutions linéaires pour les véhicules spéciaux
Report Guidages linéaires pour la construction de véhicules spéciaux : corbillards
Report Naval, militaire, aéronautique et nucléaire : quelles glissières télescopiques ?
Report Guidage Linéaire : les applications que vous n’auriez pas imaginées !
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Guidage linéaire dans les transports : la sécurité avant tout
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics