lundi 1 septembre 2025
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
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l’agriculture verticale et les serres
1 septembre 2025
Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l’agriculture verticale et les serres
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
Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions

Report

Dans le secteur de la manutention, où l’efficacité et la flexibilité sont cruciales, les embouts à rotule jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations, car ils sont conçus pour assurer le mouvement dans des dynamiques et des charges difficiles, en s’adaptant aux besoins des applications spécifiques, qui peuvent varier beaucoup dans ce secteur. Dans cet article, nous examinerons les défis posés par l’industrie de la manutention, en explorant le rôle joué par les embouts à rotule pour assurer des mouvements fluides et précis dans les processus industriels.

La manutention désigne l’ensemble des activités liées au déplacement, au stockage, au contrôle et à la protection des matériaux. Il s’agit d’un secteur très vaste, qui concerne un grand nombre d’industries, de la fabrication à la logistique, de la distribution à l’agroalimentaire.

Le secteur de la manutention joue un rôle primordial dans l’optimisation des opérations, devant faire face à une variété d’applications possibles ; c’est un secteur très exigeant en termes de technologie et de service.

L’un des composants qui trouve le plus d’applications dans ce secteur est l’embouts à rotule, un élément clé dans les processus intralogistiques de tri, sur les convoyeurs à courroie, les chariots élévateurs, les plates-formes de levage ou les entrepôts automatisés.

Un embout à rotule ou un élément du type rotule st un composant mécanique qui permet un mouvement dans plusieurs directions grâce à la rotation et à l’oscillation. Dans l’industrie de la manutention, les embouts à rotule sont largement utilisés pour relier deux éléments d’un système afin qu’ils puissent se déplacer en douceur, en s’adaptant à diverses configurations et conditions de travail, sans compromettre la sécurité de la connexion ou de la structure.

Cependant, toute technologie de manutention qui veut trouver une application dans l’industrie de la manutention doit répondre à plusieurs exigences. Examinons-les.

Les défis de l’industrie de la manutention

L’une des conditions sine qua non pour qu’un produit soit utilisé dans la manutention est l’autolubrification, une caractéristique qui réduit considérablement le besoin de maintenance périodique, – ce qui a un impact sur les coûts et le temps d’exploitation, – tout en offrant de meilleures performances et une plus grande fiabilité.

Une autre caractéristique importante demandée par le marché est la possibilité de personnaliser le produit. En effet, en raison de l’extrême variabilité des applications, le composant doit être personnalisable en termes de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à toutes les exigences de poignée telles que, dans le cas des embouts à rotule, les changements de hauteur et de courbure, les charges et les vitesses.

Parallèlement, pour les applications pour lesquelles une solution fonctionnelle a été identifiée afin de répondre efficacement à toutes les exigences du processus, le marché exige des produits dont les délais de livraison et de mise en service sont plus courts. Il est donc tout aussi important de disposer d’une large gamme de produits standard prêts à être livrés que d’être en mesure d’offrir des solutions personnalisées.

Les avantages des embouts à rotule

Les embouts à rotule sont capables de relever les défis posés par l’industrie de la manutention, en assurant :

– des mouvements précis et multidirectionnels, selon les besoins des applications industrielles ;

– la durabilité et la fiabilité dans le temps, grâce à l’utilisation de matériaux adaptés à l’environnement d’exploitation ;

– une maintenance réduite, un facteur qui diminue les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation.

En particulier, l’écosystème Rollon by Timken dispose de l’une des plus larges gammes d’embouts à rotule de l’industrie. En effet, Durbal et Chiavette Unificate, forts chacun de plus de 70 ans d’expérience, sont les spécialistes du groupe Rollon by Timken dans la conception et la fabrication d’embouts à rotule, de compensations angulaires et axiales, de rotules et de chapes de tiges de vérin.

Les embouts à rotule du portefeuille peuvent garantir les performances requises, en s’adaptant aux besoins de chaque application.

Les embouts à rotule à billes ou à galets de la ligne Premium, par exemple, supportent de lourdes charges et des vitesses élevées, tandis que la ligne Classic est basée sur la technologie des polymères injectés, ce qui permet de l’utiliser dans des environnements contaminés. De plus, la version en acier inoxydable assure une meilleure résistance à la corrosion.

Parmi les solutions ne nécessitant pas de lubrification, la ligne Tescubal, avec son système autolubrifiant métal sur métal, assure des performances élevées dans le temps.

En outre, pour faire face aux différentes charges, hauteurs et exigences de flexion, chaque produit est personnalisable. Le service d’ingénierie permet également de modifier le diamètre intérieur de la bille et d’obtenir ainsi des angles de basculement différents de la norme.

Les solutions standard sont conformes à la norme ISO 12240 et tous les produits sont soumis à des essais spécifiques pour s’assurer qu’ils peuvent résister à toutes les contraintes requises par l’application.

A lire également – Étude de cas : Embouts à rotule pour machines d’emballage automatiques

Contactez nos experts pour plus d'informations.

Solutions by Industries

  • Tous
  • Robotique et automatisation
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux
Report Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l'agriculture verticale et les serres
Livre blanc Ligne d’emballage industrielle illustrant le mouvement linéaire dans l’emballage
Report Comprendre les charges axiales et radiales dans les guidages linéaires
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Report Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l'agriculture verticale et les serres
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage Linéaire : les applications que vous n’auriez pas imaginées !
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Meubles de luxe, tout un art !
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
Livre blanc Ligne d’emballage industrielle illustrant le mouvement linéaire dans l’emballage
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Etude de cas Comment accompagner un fabricant d’emballage à respecter son calendrier de production ?
Etude de cas Success story aux Etats Unis : système pneumatique vs système asservi
Infographie Qu’est-ce qu’un axe linéaire ?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Infographie Comment est composé un guidage linéaire ?
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Report Machines d’impression dans l’industrie textile
Etude de cas Machine spéciale agile pour l’injection plastique grâce à nos axes linéaires
Report Axes linéaires à pignon crémaillère : longues courses et lourdes charges
Etude de cas Marquage laser : guidages linéaires courbes pour le chargement
Report Fabrication de produits électroniques avec des rails extra-robustes
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
Report Solutions linéaires pour les applications médicales
How to Rollon donne vie a une imprimante 3D
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Comment choisir la glissière télescopique adaptée à votre projet?
Report Les solutions linéaires pour les véhicules spéciaux
Report Guidages linéaires pour la construction de véhicules spéciaux : corbillards
Report Naval, militaire, aéronautique et nucléaire : quelles glissières télescopiques ?
Report Guidage Linéaire : les applications que vous n’auriez pas imaginées !
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Report Guidage linéaire dans les transports : la sécurité avant tout
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics