vendredi 25 juillet 2025
Corporate & Events
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
17 juin 2025
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
26 juin 2025
Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Tout lire
Besoin de nous contacter ?
Contacts
Contacts
Votre industrie

Solutions linéaires pour magasin automatique

Application

Les magasins automatiques et systèmes automatisés de stockage et de prélèvement (AS/RS) sont essentiels pour maximiser l’espace, améliorer la gestion des stocks et accélérer les flux de travail dans les secteurs de la logistique, de la santé et de l’industrie manufacturière. 

La gamme Telescopic Rail de Rollon offre les performances nécessaires pour ces environnements exigeants. Grâce à des pistes de roulement rectifiées et trempées, ces glissières télescopiques garantissent des cycles d’ouverture et fermeture fiables et constants, même après des millions de cycles. 

Glissières télescopiques pour une automatisation fluide, compacte et durable 

Les glissières télescopiques Rollon sont disponibles en versions à extension partielle, totale ou surextension allant jusqu’à 200 % de leur longueur fermée. Elles sont idéales pour les bras télescopiques qui doivent atteindre l’intérieur de racks de stockage ou de magasins distributeurs automatiques, sans compromettre la stabilité de l’ensemble. 

Les rails télescopiques sont parfois associés à des solutions 7ème axe Rollon qui permettent de se déplacer en douceur sur de longues distances à vitesse élevée. Résultat : une solution de stockage plus efficace, avec moins de temps d’arrêt, une fiabilité accrue et un design compact qui permet d’optimiser l’espace, notamment dans les magasins verticaux automatiques. 

Télécharger la brochure

Gamme de produits connexes

Select a product to learn more

Glissière télescopique à extension partielleGlissière télescopique à extension partielleGlissière télescopique à extension partielleHTTNTANTT

Extension partielle

6
Glissières télescopiques compactes composées de deux éléments pour une grande rigidité et des extensions de 50% à 70% de la longueur du rail.
Glissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totaleGlissière télescopique à extension totale

Extension totale

28
Glissières télescopiques composées de trois éléments avec différentes géométries de profil intermédiaire pour une grande rigidité et des extensions de 100% de la longueur du rail.
Glissière télescopiqueà super-extension

Super extension

6
Glissières télescopiques à quatre éléments pour une grande rigidité et des extensions de 150% à 200% de la longueur du rail.

Vous pouvez aussi aimer

Application Automatisation du stockage de médicaments
Report Intralogistique : les solutions pour l’automatisation de magasins
Application Conditionnement automatique de médicaments
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics