lundi 1 septembre 2025
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
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l’agriculture verticale et les serres
1 septembre 2025
Solutions de guidage linéaire pour les AGV et les AMR dans l’agriculture verticale et les serres
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
Système de chargement/déchargement

Report

Rollon présente régulièrement sur les salons industriels une machine de démonstration de type de Pick & Place. Il s’agit d’un système trois axes composé de deux modules E-Smart montés en parallèle en axe X et synchronisés grâce à un arbre de transmission.

Sur les chariots de ces modules est monté sur le chant une unité R-Smart en axe Y. Sur le chariot de ce dernier est fixé un axe vertical S-Smart dont le chariot est fixe et le profilé en aluminium mobile.

La série des unités linéaires SMART d’une construction simple mais performante a été conçue en conservant des standards de grande qualité.

Les unités de la série E-Smart présentent une structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé de section carrée et sont disponibles en quatre dimensions allant de 30 à 100 mm. Une courroie crantée en polyuréthane renforcée acier garantit la transmission. Le guidage est assuré par un rail équipé d’un ou plusieurs patins à recirculation de billes.

Offrant un profilé autoportant en aluminium extrudé de section rectangulaire, la série R-Smart est dotée de deux rails parallèles et de 4 à 6 patins à recirculation de billes supportant des charges élevées dans les quatre directions principales.

La série S-Smart développée pour les mouvements verticaux des applications multi-axes ou pour les systèmes exigeant un profilé mobile et un chariot fixe, a été spécialement conçue et configurée pour être montée avec la série R-Smart à l’aide d’une plaque d’adaptation. Ce module est un véritable axe « Z » avec une structure en aluminium extrudé et anodisé, il est disponible en trois sections allant de 50 à 80 mm.

Les modules linéaires de la série SMART constituent une solution idéale pour les applications multi-axes.

Pour plus d’informations,
téléchargez le catalogue

Téléchargez le catalogue

Gamme de produits connexes

Select a product to learn more

2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART2XYZ ESMART+RSMART+ZCH2XYZ E-SMART+ R-SMART+TH2XYZ PAR+PAR+PAS2XYZ PAR+PAS+PAS

XYZ Multi-Axes (Aluminium)

5
Systèmes multi-axes polyvalent conçus en fonction de vos besoins spécifiques.
YZ PAR+PARYZ RSMART+ZCHYZ R-SMART+S-SMARTYZ RSMART+THYZ TH+THYZ SAR+SARYZ SAB+SAR

YZ Multi-Axes (Aluminium)

9
Systèmes multi-axes polyvalent conçus en fonction de vos besoins spécifiques.

Vous pouvez aussi aimer

How to Les 7 points clés pour dimensionner une unité linéaire
Application Chargement/déchargement de pièces usinées : Axe X-Y
Application Chargement/déchargement pièces usinées : Axe Z
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics