悪環境対応のプロテクション
ポリウレタン製のシーリングストリップが、粉塵、汚れ、その他のコンタミからベルト駆動とリニアガイドシステムを保護します。

高い作業サイクル
スラスト力は、鉄芯で補強されたポリウレタンベルト駆動により伝達されます。移動キャリッジは、リニアガイドシステムやオプションのカムローラーシステムにより正確にガイドされ、サポートされます。

高ダイナミクス
- 最大 5 m/s のスピード
- 最大加速度 50 m/s2

垂直方向の専用ソリューションを用意
SC は垂直方向の動きに対応した最適なソリューション:
- 固定キャリッジと移動可能なプロファイル
- Ω ベルトシステム

高い再現性の精度: ±0.05 mm

ステンレス製の部品を使用した防錆仕様バージョン
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します