高い許容荷重
TLR と TLQ モデルには複列ボールベアリングが採用されています。
腐食防止
TLAX ガイドと TQAX ガイドはステンレススチール製で、オプションの電解研磨処理により、最先端のアプリケーションにも適用できるのが特徴です。
垂直方向ストロークおよび可変ストロークに対応
ボールベアリングを使用するメリット。
悪環境でも優れた信頼性
大型ローリングコンポーネントがダストや埃に強く耐えるため、過酷な環境に最適です。
技術的な詳細をご確認頂き、
Telerace を選択してください。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両