クリーンルームクラス ISO 3
以下を備えた特殊な真空システム:
• スライドが移動する開口部に沿ったサイドシール
• ドライブヘッドとアイドルヘッドの内部にある
2 本のバキュームパイプに接続された 0.8 バキュームポンプ

高い再現性精度
±0.05 mm の高い再現性の精度を実現するクリーンルームシステムアクチュエータ


高ダイナミクス
• 最大 7 m/s のスピード
• 最大加速度 20 m/s²

技術的な詳細をご確認頂き、
Clean Room Systemアクチュエータを選択してください。
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
ボール |
ベルト |
吸引で保護 |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します