• Compare
    Product Family
  • YZ 直交システム -アルミニウム YZ 直交システム -アルミニウム Most Wanted
  • XYZ 直交システム-アルミニウム XYZ 直交システム-アルミニウム Most Wanted
  • YZ 直交システム-スチール YZ 直交システム-スチール Most Wanted
  • H-Bot H-Bot Most Wanted
利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる
トップに戻る
多軸システム

XYZ 直交システム-アルミニウム

製品の特徴

 
  • ガントリーシステムを含む、さまざまな用途のニーズに対応する多様な構成の多軸。
  • 高速かつ高加速で、ダイナミックなピックアンドプレース操作をサポート。
  • 汎用性を高めるため、ベルト、ラック&ピニオン、ボールねじなど、複数の駆動システムを用意。
  • エネルギーチェーン、安全システム、潤滑システムなどのアクセサリーを完備し、性能を向上。

利用可能なバージョン

xyzg-ldf

2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART

最大60(*)kgの可搬重量に対応する軽量Z軸付き3Dガントリー。最大速度/加速度は2.5 m/s、8 m/s² です。
Select the size
CAD File
2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

最大150(*)kgの可搬重量に対応する最もポピュラーな3Dガントリー。速度/加速度は最大3m/s、10m/s²。
Select the size
CAD File
2XYZ-ESMART+RSMART+TH

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

正確な動きとZ軸の高いアキシャル荷重能力を備えた3Dガントリー。最大50(*)kgの可搬重量。X-Y軸で最大3 m/s、10 m/s²の速度/加速度
Select the size
CAD File
2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

耐腐食性3Dガントリー、最大100(*)kgのペイロードに対応、高湿度環境にも対応。最大3 m/sおよび10 m/s²の速度/加速度
Select the size
CAD File
2XYZ-PAR+PAS+PAS

2XYZ PAR+PAS+PAS

最大350(*)kgの可搬重量に対応する高剛性・高精度の3Dガントリー。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
Select the size
CAD File

2XYZ PAR+PAR+PAS

最大300(*)kgの可搬質量に対応する堅牢な3Dガントリー、X軸ストロークは無制限。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
Select the size
CAD File
  • すべて
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
アプリケーション テレスコピックアクチュエータによるトランスファープレス
アプリケーション ワーク加工後の搬出
アプリケーション 昇降軸による搬送軸の上下移動
アプリケーション 短いベルトで複数のキャリッジを同期させる機構
アプリケーション トランスファープレス用アクチュエータ
アプリケーション 昇降軸、ベルトΩ
報告書 高級シャワー用RollonによるXレールガイド
アプリケーション プールのカバー開閉
アプリケーション 窓の開閉
アプリケーション エレベータ下部安全用プレート移動
アプリケーション エレベータのドアの開閉
アプリケーション シャワーボックスドア
アプリケーション スペース拡大のための引き出し
アプリケーション ドアの開閉
アプリケーション カセット引き出し
アプリケーション ディスプレイの移動部
アプリケーション シートの調整、コントロールボード移動部
アプリケーション シート調整機構、カセット引き出し
アプリケーション X線診断装置
アプリケーション 病院のベッド
アプリケーション 天井移動X線診断装置
アプリケーション 眼科用装置
アプリケーション ハンディキャップ用トイレ
アプリケーション 歯科用シート
方法 汚染物質問題が、飲料産業のオートメー ションに影響しています:必要な対応は?
Webinar 適切なリニアガイドを用いて、アプリケーションのコストを抑える
Webinar リニアレールシステム、さまざまな機能を組み合わせるための最良の方法
報告書 ガントリーシステムによるピックアンドプレースの自動化
方法 テレスコピックガイドによる片持ち荷重の移動:Rollonの課題
報告書 3Dバイオプリンター用ROLLONリニアアクチュエータ
アプリケーション 特殊な動き
アプリケーション シート、テーブルの調整機構
アプリケーション メンテナンス用設備
アプリケーション 車両ドア、ステップ
アプリケーション ホーム柵
アプリケーション Internal doors
報告書 イントラロジスティクス、Rollonレールによる時間通りの搬送
アプリケーション テレスコピックフォーク
アプリケーション シャトル
アプリケーション パレット搬送
アプリケーション 充填機
アプリケーション ラベル印刷
アプリケーション SFC & ビジネスクラスシート
すべてのアプリケーションデータを表示する

カスタム機能が必要ですか

当社の製造工程はカスタマイズに適しており、時間とコストを管理することができます。
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します