長寿命
Curviline は、高周波焼き入れ転動面を備えています。



高い設計自由度
あらゆる用途に対応するため、
一定および可変半径 を用意。

腐食防止
Curviline ガイドにはステンレス仕様もあります。

技術的な詳細をご確認頂き、
Curviline を選択してください。
型式 | 断面形状 | 転動面 焼き入 れ | ミスアライメ ント 自動吸収 | スライダー | 防錆 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] | 運転可能 最大温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX |
![]() |
![]() |
![]() |
ローラー |
![]() |
2475 |
-20°C/+80°C |

お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します