長寿命
深く硬質アルマイト処理を施したアルミニウムプロファイルにより、
80,000 km の走行が可能です。



潤滑不要
プラスチックコンパウンドでコーティングしたスチール製ローラーのメリット。

リニアガイドまたはアクチュエータとして使用
Speedy Rail は、リニアガイドとしてだけでなく、
ベルト駆動やラックピニオン駆動システムのアクチュエータとしても利用できます。


セルフサポート構造で柔軟なデザイン
アルミニウムプロファイルは、
完全なセルフサポート構造です。


高ダイナミクス:V= 15m/s、A=10m/s2

悪環境でも優れた信頼性
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します