コスト効率の良さ
曲げ加工されたスチールプロファイルを使用することで、X レールは効率的で費用対効果の高いソリューションとなっています。

長寿命
X レールガイドは、Rollon NOX 硬化処理が可能です。

取り付けがシンプル
T レールと U レールを組み合わせることで、簡単にセルフアライニングソリューションを実現できます。

腐食防止
X レールガイドにはステンレス仕様もあります:
- ガイド 1.4404 (AISI 316L)
- ローラー 1.4110 (AISI 440)

悪環境でも優れた信頼性

セルフアライニングシステム
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します