お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します

リニアアクチュエーターは、精度と速度のニーズに合わせて、ベルト、スクリュー、ラック&ピニオン駆動など、さまざまなガイド構成と駆動方式が選択可能です。ガイドにはベアリングやボールリサーキュレーションシステムを採用し、様々な負荷容量や厳しい環境下での使用に対応します。
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM
|
ボール |
ベルト |
保護された |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |
ROBOT
|
ボール |
ベルト |
保護された |
9545 |
5 |
50 |
± 0.05 |
SC
|
ボール |
ベルト |
セミプロテクション |
5810 |
5 |
50 |
± 0.05 |
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE
|
ボール |
ベルト |
吸引で保護 |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART
|
ボール |
ベルト |
4980 |
4 |
50 |
± 0.05 |
|
R-SMART
|
ボール |
ベルト |
9960 |
4 |
50 |
± 0.05 |
|
S-SMART
|
ボール |
ベルト |
セミプロテクション |
2523 |
4 |
50 |
± 0.05 |
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A
|
ROLLERS |
TOOTHED BELT |
SEMI-PROTECTED |
19360 |
7 |
15 |
|
C
|
ROLLERS |
TOOTHED BELT |
SEMI-PROTECTED |
19360 |
7 |
15 |
|
E
|
ROLLERS |
TOOTHED BELT |
SEMI-PROTECTED |
19360 |
7 |
15 |
|
ED
|
ROLLERS |
TOOTHED BELT |
SEMI-PROTECTED |
19360 |
7 |
15 |
|
H
|
ROLLERS |
SEMI-PROTECTED |
19360 |
7 |
15 |
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH
|
ボール |
ボールねじ |
セミプロテクション |
32600 |
2 |
± 0,005 |
|
TT
|
ボール |
ボールねじ |
セミプロテクション |
30500 |
2,5 |
± 0,005 |
|
TV
|
ボール |
ボールねじ |
セミプロテクション |
11538 |
2,5 |
± 0,01 |
|
TVS
|
ボール |
ボールねじ |
セミプロテクション |
66300 |
1 |
5 |
± 0,02 |
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR
|
ローラー |
ラックピニオン |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |
|
PAS
|
ボール |
ベルト |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR
|
ローラー |
ベルト |
セミプロテクション |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
MCH
|
ボール |
ベルト |
セミプロテクション |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
TCR TCS
|
ボール / ローラー |
ベルト |
9960 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
ZCH
|
ボール |
ベルト |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |
|
ZCR
|
ローラー |
ベルト |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] Fx | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB
|
ローラー |
ベルト / ラックピニオン |
4980 |
10 |
|||
ZSY
|
ローラー |
ベルト |
4980 |
8 |
8 |
||
SAR
|
ローラー |
ラックピニオン |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |
パーソナルスペースの再登録
Rollonのデジタルエコシステムへようこそ
既にrollon.comのアカウントをお持ちですか?
あなたのパーソナルスペースを継続使用し、新しいフィーチャー活用するために、以下のリンクから新たに登録を行ってください。。