• Compare
    Product Family
  • Compact Rail & Compact Rail Plus Compact Rail & Compact Rail Plus Most Wanted
  • V-Line V-Line Most Wanted
  • Rolbloc Rolbloc Most Wanted
  • Heavy Line Heavy Line Most Wanted
  • Base Line Base Line Most Wanted
  • Speedy Rail Speedy Rail Most Wanted
  • X-Rail X-Rail Most Wanted
  • MiniRoller Rail MiniRoller Rail Most Wanted
  • Miniature Mono Rail Miniature Mono Rail Most Wanted
  • Mono Rail Mono Rail Most Wanted
  • MG Rail MG Rail Most Wanted
  • Easyslide Easyslide Most Wanted
  • GRDとRK GRDとRK Most Wanted
  • Cross Roller Rails Cross Roller Rails Most Wanted
  • M/VとRM/RVA M/VとRM/RVA Most Wanted
  • Linear Tables Linear Tables Most Wanted

リニアガイド

従来のリニアガイドの概念を覆す、ユニークなリニアガイド,ミスアライメント吸収、悪環境への耐久性、非常にユニークなリニアガイド

ベアリング付きミスアライメント吸収リニアガイド

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
ベアリングとカーボンスチールの冷間引き抜き C 型プロファイル、高周波焼き入れ及び研削された転動面をもつミスアライメント吸収可能なリニアガイド
V字型リニアガイド - V-Line

V-Line

2
冷間引抜V型ガイドを硬化軌道面、V型ベアリングにより、高負荷容量での高負荷サイクル性能を実現。
硬化軌道面を持つ冷間引抜角柱リニアガイド

Rolbloc

1
硬化軌道面を持つ冷間引抜きプリズム型リニアガイドを持ち、1対または2対の円錐ころ軸受を装備したスチール製キャリッジの組み合わせ。
硬化軌道面を持つ冷間引抜成形角柱およびすべりリニアガイド

Heavy Line

2
高荷重、高動力、汚れた環境用のボール、ニードルまたは円錐ローラーベアリングと組み合わせた、硬化軌道面を持つ冷間引抜成形角柱およびすべりリニアガイド。
アルミニウムベースのリニアガイド

Base Line

2
レールはアルミニウム製本体と2本のスチールシャフトで構成され、2つのレール溝または1本のレール溝付きスチールシャフトを備えた省スペース設計となっています。 耐久性と耐食性を高めるステンレススチール製もご利用いただけます。
自立型リニアガイド - スピーディレール

Speedy Rail

1
プラスチックコンパウンドでコーティングしたスチール製ローラーを装備したアルミ押出材のセルフサポートリニアレール。
曲げ加工された C 型プロファイルのリニアベアリング

X-Rail

3
曲げ加工された C 型プロファイルのリニアベアリング。
コンパクトリニアガイド

MiniRoller Rail

1
ベアリングローラーによるスライダー、転動面に高周波焼き入れと研削仕上げを施したレールを備えたコンパクトなリニアガイド。
ミニチュアモノレールミニチュアモノレール

Miniature Mono Rail

1
高負荷容量と高剛性を備えた小型循環式ボールリニアガイド。
モノレール:最高精度のプロファイルレー

Mono Rail

1
高負荷容量と剛性を有する再循環ボールベアリングリニアガイド
ローラー付きモノガイドレール - MGレールMG Rail LL35MG Rail SL35

MG Rail

1
プロファイルされた循環ローラーガイドは、高い負荷容量と剛性を保証する精密機械部品です。これらのガイドは、回転要素として円筒ローラーで構成され、高い剛性と安定性を保証します。
リニアボールレール

Easyslide

2
シングルスライダーもしくはマルチスライダータイプのリニアボールレール。
再循環ユニット直線運動システム - GRDおよびRK再循環ユニット再循環ユニット

GRDとRK

2
RKスライダーは、高強度と長寿命を確保するために、コア硬化鋼製のボディを採用しています。
クロスローラまたはボールリニアガイド - GRリニアガイドウェイニードルローラーリニアガイド - RM_RV リニアガイドウェイ

Cross Roller Rails

3
4列の円筒ローラーを備えた精密直線運動部品。高剛性、高精度で精密な動きを実現。耐久性、低摩擦動作。ロボット、工作機械、半導体製造、医療機器などの機械性能を向上させます。
摺動コーティング付きリニアスライドレール - M_VおよびRM_RVAリニアガイドウェイ

M/VとRM/RVA

2
リニアガイドを覆う低摩擦素材により、高い精度と安定性を実現する低摩擦素材リニアガイド。
Linear tablesLinear tables

Linear Tables

3
特定のアプリケーションのニーズを満たすために、さまざまな構成で利用可能です。各シリーズは、サイズと耐荷重の面で異なるオプションを提供し、エレクトロニクス、精密工学、医療、光学産業など、さまざまな業界に適しています。
  • すべて
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
ホワイトペーパー 医薬・医療業界における直線運動:クリーンルームのための第7軸
ホワイトペーパー 腐食:ニーズに適した処理
ホワイトペーパー 線形システムのミスアライメントを補正する方法
Rollon linear solutions for vertical farming
スピーディーレール、スマートで"エンドレス"なリニアレール
方法 汚染物質問題が、飲料産業のオートメー ションに影響しています:必要な対応は?
方法 汚染物質問題が、飲料産業のオートメー ションに影響しています:必要な対応は?
Webinar 適切なリニアガイドを用いて、アプリケーションのコストを抑える
Webinar リニアレールシステム、さまざまな機能を組み合わせるための最良の方法
報告書 ガントリーシステムによるピックアンドプレースの自動化
方法 テレスコピックガイドによる片持ち荷重の移動:Rollonの課題
報告書 3Dバイオプリンター用ROLLONリニアアクチュエータ
アプリケーション 特殊な動き
アプリケーション シート、テーブルの調整機構
アプリケーション メンテナンス用設備
アプリケーション 車両ドア、ステップ
アプリケーション ホーム柵
アプリケーション Internal doors
報告書 イントラロジスティクス、Rollonレールによる時間通りの搬送
アプリケーション テレスコピックフォーク
アプリケーション シャトル
アプリケーション パレット搬送
アプリケーション 充填機
アプリケーション ラベル印刷
アプリケーション SFC & ビジネスクラスシート
報告書 高級シャワー用RollonによるXレールガイド
アプリケーション プールのカバー開閉
アプリケーション 窓の開閉
アプリケーション エレベータ下部安全用プレート移動
アプリケーション エレベータのドアの開閉
アプリケーション シャワーボックスドア
アプリケーション スペース拡大のための引き出し
アプリケーション ドアの開閉
アプリケーション カセット引き出し
アプリケーション ディスプレイの移動部
アプリケーション シートの調整、コントロールボード移動部
アプリケーション シート調整機構、カセット引き出し
アプリケーション X線診断装置
アプリケーション 病院のベッド
アプリケーション 天井移動X線診断装置
アプリケーション 眼科用装置
アプリケーション ハンディキャップ用トイレ
アプリケーション 歯科用シート
すべてのアプリケーションデータを表示する
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します