• JPN
  • Download Area
  • myRollon
  • 検索
  • ログイン
  • 会社案内
  • 製品紹介
  • セクター
  • ニュースとメディア
  • 連絡先
Rollon に問い合わせる
  • 会社案内
    • 会社概要
    • 当グループブランドについて
    • The Timken Company
  • 製品紹介
    • Linear Components
      • リニアガイド
      • テレスコピックスライドレール
      • 曲線リニアガイド
    • Actuators and Systems
      • リニアアクチュエータ
      • 多軸システム
      • ロボット搬送ユニット
      • 円形システム
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • ロッドエンド
      • 球面すべり軸受
      • 転がり軸受
  • セクター
    • マテリアル ハンドリング
    • ヘルスケア
    • 特殊車両
    • 建築と家具
    • エアロスペース
    • パッケージング
    • 鉄道
    • 産業機械
  • ニュースとメディア
    • コーポレート
    • イベント
    • イノベーション
    • メディア
  • 連絡先
    • お問合せ
  • JPN
  • Download Area
  • myRollon
  • 検索
  • ログイン
会社概要
会社概要
会社概要
当グループブランドについて
当グループブランドについて
The Timken Company
The Timken Company
Linear Components
リニアガイド
リニアガイド
テレスコピックスライドレール
テレスコピックスライドレール
曲線リニアガイド
曲線リニアガイド
Actuators and Systems
リニアアクチュエータ
リニアアクチュエータ
多軸システム
多軸システム
ロボット搬送ユニット
ロボット搬送ユニット
円形システム
円形システム
Ball Screws
XP Xtrem Position
XP Xtrem Position
XL Xtrem Load
XL Xtrem Load
XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport
Rolllon RB
Rolllon RB
Rotational Units
ロッドエンド
ロッドエンド
球面すべり軸受
球面すべり軸受
転がり軸受
転がり軸受
業界
マテリアル ハンドリング
マテリアル ハンドリング
産業機械
産業機械
鉄道
鉄道
パッケージング
パッケージング
エレクトロニクス
エレクトロニクス
エアロスペース
エアロスペース
工作機械
工作機械
建築と家具
建築と家具
食品と飲料
食品と飲料
特殊車両
特殊車両
ヘルスケア
ヘルスケア
最新情報
月曜日 12 5月 2025
企業情報 & イベント
ロールオンは、最先端の直線運動ソリューションにおける先駆的な卓越性を50年間にわたり追求し、さらなる戦略的なグローバル展開を推進しています
5月 8, 2025
ロールオンは、最先端の直線運動ソリューションにおける先駆的な卓越性を50年間にわたり追求し、さらなる戦略的なグローバル展開を推進しています
未来がやってくる
1月 21, 2025
未来がやってくる
Rollon Corp. expands manufacturing operations in Michigan, opens office in New Jersey
11月 18, 2024
Rollon Corp. expands manufacturing operations in Michigan, opens office in New Jersey
すべてを読む
イノベーション
RollonTHモジュールシリーズに新サイズ200を追加
5月 12, 2025
RollonTHモジュールシリーズに新サイズ200を追加
Rollon社、性能向上とシームレスな統合を実現する新しいCobot Transfer Unit (CTU)を発表
3月 24, 2025
Rollon社、性能向上とシームレスな統合を実現する新しいCobot Transfer Unit (CTU)を発表
Rollonは、E-SMARTおよびR-SMARTリニアモジュールシリーズの拡張を発表しました。
10月 17, 2024
Rollonは、E-SMARTおよびR-SMARTリニアモジュールシリーズの拡張を発表しました。
すべてを読む
プレミアムコンテンツ
医薬・医療業界における直線運動:クリーンルームのための第7軸
12月 12, 2023
医薬・医療業界における直線運動:クリーンルームのための第7軸
腐食:ニーズに適した処理
12月 4, 2023
腐食:ニーズに適した処理
線形システムのミスアライメントを補正する方法
11月 15, 2023
線形システムのミスアライメントを補正する方法
すべてを読む
お問い合わせ
お問合せ
お問合せ
あなたの課題

テレスコピックガイドによる片持ち荷重の移動:Rollonの課題

方法

テレスコピックリニアガイドが直面する最も難解な課題は何ですか? 確かに片持ち荷重の取扱い:多くの生産状況や一部のアプリケーションではかなり一般的な状態です。ガイドは、最大延長時でも剛性、たわみなし、スムーズな動きを保証する必要があります。これらすべての条件に当てはまるには、並外れた強度と強度特性を備えたガイドを実装する必要があります。

Mechatronic SolutionsはRollonを信頼しています

自動化用のアクセサリ機器のメーカーであるMechatronicSolutionsは、顧客の1人のために、機械の手入れ作業で機械の隣に実装されるカートを設計しました。カートの引き出しには、金型や切削工具などの機器があります。その構造と引き出しは基本的に以下の2つの基準を満たさなければなりませんでした:
– たわむことなく、最低272kgの重量を支える
– 完全に開くことができる

また、堅牢性があり、たわみがない(曲がらない)という条件は、(そして特に)最大の抽出にも絶対に適用しなければなりませんでした。
ソリューションを設計する最初の試みでは、正方形のプロファイルでのスチールガイドの適用を確認しましたが、それらはすべて、最大の抽出、最大の剛性、強度すべての適用要件を満たすことができませんでした。

当社の製品を長年使用なさっているMechatronicsのエンジニアは、Rollonのエンジニアに連絡して、アプリケーションの構造的および工学的特性について話し合い、最適なガイドソリューションを設計する方法についてのアドバイスを受けました。

テレスコピックガイドによる片持ち荷重の移動

Rollonのテレスコピックガイドの利点

Mechatronic Solutionsは、アプリケーションを開発するためにテレスコピックレールシリーズのガイドを使用することを選択し、DSS-43-690モデルの2つのガイドを一体化させました。これらのテレスコピックガイドは冷間引抜高炭素鋼製で、また転動体としてケージベアリングが組み込まれています。一対のレールあたり3,600kgに達することができ、また最大抽出時(ストロークの150%に達することができる)でも曲がらない程の耐荷重は、要件にうまく対応します。

テレスコピックレールは、ISO2081に準拠した電気亜鉛めっきで処理され、焼き入れ処理された転動面を備えています。これらの仕上げ工程(そしてご要望に応じて可能な防食処理を追加)によって、過酷な環境でも安心して、滑りの質の良さを感じながら長く使用できるようになっています。

機能的特徴

テレスコピックレールガイドは、双方向延長で最大4メートル伸縮自在となります。これらの機能特性により、鉄道、自動車、航空、食品および飲料、イントラロジスティクス、産業機械の分野など、さまざまな分野でのアプリケーションに特に適しています。堅牢性、曲げ強度、最大の滑り性能という特性を兼ね備えており、高い位置決め再現性を確保しながら、非常に大きな荷重にも対応できます。

実際、この製品群には、フル及びパーシャル(部分)テレスコピックガイドがあり、8つのシリーズのさまざまなセクションで構成されています。たわみに強い中間コンポーネントは、S、ダブルT、またはスクエアバージョンがございます。貴社のニーズに最適なテレスコピックガイドをぜひ見つけてください。

お客様のニーズに最適なテレスコピックガイドを発見する

カタログをダウンロード

関連製品群

Select a product to learn more

テレスコピックリニアレール

Telescopic Rail

12
8 種類のテレスコピックリニアレールは、高負荷に対応できるよう焼き入れされた転動面を採用しています。

Solutions by Industries

  • すべて
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
ホワイトペーパー 医薬・医療業界における直線運動:クリーンルームのための第7軸
ホワイトペーパー 腐食:ニーズに適した処理
ホワイトペーパー 線形システムのミスアライメントを補正する方法
Rollon linear solutions for vertical farming
スピーディーレール、スマートで"エンドレス"なリニアレール
方法 汚染物質問題が、飲料産業のオートメー ションに影響しています:必要な対応は?
報告書 イントラロジスティクス、Rollonレールによる時間通りの搬送
アプリケーション テレスコピックフォーク
アプリケーション シャトル
アプリケーション パレット搬送
アプリケーション 充填機
アプリケーション ラベル印刷
アプリケーション SFC & ビジネスクラスシート
報告書 高級シャワー用RollonによるXレールガイド
アプリケーション プールのカバー開閉
アプリケーション 窓の開閉
アプリケーション エレベータ下部安全用プレート移動
アプリケーション エレベータのドアの開閉
アプリケーション シャワーボックスドア
アプリケーション スペース拡大のための引き出し
アプリケーション ドアの開閉
アプリケーション カセット引き出し
アプリケーション ディスプレイの移動部
アプリケーション シートの調整、コントロールボード移動部
アプリケーション シート調整機構、カセット引き出し
アプリケーション X線診断装置
アプリケーション 病院のベッド
アプリケーション 天井移動X線診断装置
アプリケーション 眼科用装置
アプリケーション ハンディキャップ用トイレ
アプリケーション 歯科用シート
方法 汚染物質問題が、飲料産業のオートメー ションに影響しています:必要な対応は?
Webinar 適切なリニアガイドを用いて、アプリケーションのコストを抑える
Webinar リニアレールシステム、さまざまな機能を組み合わせるための最良の方法
報告書 ガントリーシステムによるピックアンドプレースの自動化
方法 テレスコピックガイドによる片持ち荷重の移動:Rollonの課題
報告書 3Dバイオプリンター用ROLLONリニアアクチュエータ
アプリケーション 特殊な動き
アプリケーション シート、テーブルの調整機構
アプリケーション メンテナンス用設備
アプリケーション 車両ドア、ステップ
アプリケーション ホーム柵
アプリケーション Internal doors

Rollon に問い合わせる

  • 会社案内
    • 会社概要
    • 当グループブランドについて
    • The Timken Company
  • 製品紹介
    • Linear Components
      • リニアガイド
      • テレスコピックスライドレール
      • 曲線リニアガイド
    • Actuators and Systems
      • リニアアクチュエータ
      • 多軸システム
      • ロボット搬送ユニット
      • 円形システム
  • Custom Menu
    • Ball Screws
      • XP Xtrem Position
      • XL Xtrem Load
      • XT Xtrem Transport
    • Rotational Units
      • ロッドエンド
      • 球面すべり軸受
      • 転がり軸受
  • セクター
    • マテリアル ハンドリング
    • ヘルスケア
    • 特殊車両
    • 建築と家具
    • エアロスペース
    • パッケージング
    • 鉄道
    • 産業機械
  • ニュース
    • コーポレート
    • イベント
    • イノベーション
    • メディア
  • 連絡先
    • お問合せ
    • フォローしてください
      • LinkedIn
      • YouTube
Rollon
Nadella
Shuton Ipiranga
Durbal
Chiavette Unificate
Rosa Sistemi
© Rollon S.r.l. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 CAP. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
  • プライバシーポリシー
  • Cookies Policy
  • 一般販売規約
  • 品質ポリシー
  • 一般購入規約
  • 行動規範
  • クレジット
  • 認定
TIMKEN

Select your country

Europe

cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します