Experiência positiva do paciente
Em um setor inerentemente associado à área da saúde, a tecnologia usada deve oferecer alto desempenho e garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde.
Dependendo dos diferentes ambientes de trabalho, os sistemas lineares também devem se adaptar às necessidades específicas das aplicações, além de poderem operar em ambientes altamente controlados. As soluções da Rollon podem fazer a diferença.
A Rollon desenvolveu uma linha de produtos que garante um movimento linear preciso e estável e que contribui para a criação de ambientes de saúde confiáveis e seguros. As soluções da Rollon podem suportar cargas pesadas e, ao mesmo tempo, manter dimensões compactas para uso em espaços limitados.
Nossos produtos são a solução perfeita
para sua aplicação
O parceiro certo para o setor da saúde

Ampla gama
Nossas soluções abrangem uma ampla gama de aplicações, seja no laboratório ou na sala de exames.

Confiáveis e seguros
A qualidade de nossos produtos, aliada ao nosso conhecimento especializado, garante o manuseio tranquilo dos equipamentos médicos e a segurança dos pacientes.

Precisos
No setor médico, a precisão é fundamental. É por isso que nossos produtos garantem o mais alto nível de repetibilidade e posicionamento preciso.
Está à procura de um grau mais elevado de proteção contra a corrosão?
A Rollon oferece não só vários tratamentos anti-corrosão, mas também uma gama completa de produtos e componentes AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, que podem garantir os mais altos níveis de resistência à corrosão.
Entre em contato com nossos especialistas para obter informações detalhadas sobre aplicativos relacionados ao setor da saúde
Pergunte a Rollon![]() Ophthalmologist and dental office |

Seu Desafios
Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, nós o apoiamos
Pergunte a Rollon