Le système linéaire O-Rail à galets permet de nombreuses configurations grâce à la forme originale du guidage FXRG, le composant de base du système, qui comprend 3 surfaces de roulement disposées à 90° sur lesquelles sont installées les galets de la série R.
L'utilisation d'un ou plusieurs guidages en parallèle permet aux utilisateurs de réaliser plusieurs combinaisons en mesure de répondre à toutes les exigences de mouvement linéaire.
O-Rail a été conçu comme un système linéaire polyvalent, idéal pour les applications automatisées. C'est un système facile à assembler, capable d'offrir un mouvement fluide même sur les surfaces inégales.