Maggiori informazioni
Le guide auto-portanti Speedy Rail dietro le quinte negli allestimenti teatrali

Per esempio, un cliente di Rollon sta allestendo un impianto di sollevamento di una gabbia volante, sospesa su un palco ad anfiteatro all’interno di un parco tematico. La gabbia, dal peso di quasi 1.400 kg, sarà azionata da un sistema di funi e guide, e la maggior parte del peso graverà sulla sua parte anteriore. A rendere più complessa la sfida, le funi gestiscono il sollevamento verticale ma non sono in grado di sopportare il carico oscillante in caso di vento sostenuto. La gabbia necessita quindi di una guida lineare capace di gestire sia i carichi sbilanciati dovuti alla distribuzione non uniforme del suo peso, sia quelli oscillanti. In questo modo, le funi possono sollevare la gabbia direttamente dal centro, come parte di un sistema parzialmente a sbalzo.
In seguito all’analisi dei requisiti di carico potenziale, i progettisti hanno stabilito che i cursori devono reggere tra i 29 e 31 kg di forza radiale nominale e, in caso di arresto di emergenza, fino a 80 kg. La gabbia deve percorrere inoltre una corsa verticale di circa 5 metri, e a causa di vincoli dimensionali del sistema ciò richiede ogni guida di lunghezza di quasi 10 metri.
Altri requisiti essenziali per la guida lineare:
-
Struttura robusta: deve garantire resistenza alle impurità e ai depositi con una manutenzione minima.
-
Lunga durata: il cliente richiede una vita utile dai 15 ai 20 anni.
-
Funzionamento silenzioso: il sistema sarà utilizzato in un ambiente in cui il rumore dei componenti scorrevoli o volventi potrebbe disturbare il pubblico.
Mettere in scena prestazioni affidabili
Il cliente ha scelto le guide lineari autoportanti Speedy Rail di Rollon dopo averne già apprezzato le prestazioni in un parco di divertimenti. La guida Speedy Rail è stata installata nella parte posteriore della gabbia, dietro l’azionamento a fune. La combinazione tra profili in alluminio estruso con trattamento anodico duro e rotelle in acciaio rivestite con un compound plastico assorbe la forza del momento inerziale a ogni oscillazione della gabbia da 1.400 kg, mentre il rigido accoppiamento guida-cursore sostiene i carichi sfalsati. È inoltre possibile giuntare le guide per ottenere corse potenzialmente infinite.
Speedy Rail si caratterizza anche per il comportamento affidabile in ambienti sporchi e impegnativi, per la resistenza all’usura e per una vita utile fino a 80.000 km in assenza di lubrificazione e manutenzione.
Di seguito le caratteristiche e i vantaggi di Speedy Rail:
-
Rigidità elevata: grazie a una larghezza di oltre dodici centimetri in direzione del carico, il profilo in alluminio estruso è in grado di fornire rigidità alla struttura.
-
Auto-allineamento: il singolo sistema può gestire il disallineamento fino a ±4 mm. Nel caso di guide parallele, le rotelle e i supporti compensano gli errori di parallelismo fino a 8 mm. L’unità Speedy Rail per questa applicazione prevede in tutto quattro guide e otto cursori, l’accessibilità del montaggio ha reso l’installazione ancora più semplice.
-
Auto-portante: grazie alla sua elevata resistenza al momento inerziale, l'alluminio alla base di Speedy Rail utilizzato come struttura del sistema di scorrimento. In questo modo non sono necessari supporti supplementari.
-
Silenziosità: le rotelle sono rivestite in compound plastico per un funzionamento silenzioso.
-
Resistenza alla corrosione: le parti in alluminio anodizzato duro, resistenti alla corrosione, non richiedono altri trattamenti.
-
Manutenzione ridotta: Speedy Rail non richiede lubrificazione.
-
Peso ridotto: grazie al profilo in alluminio, estruso con geometrie elaborate, Speedy Rail ha un ingombro minore e offre una maggiore semplicità di montaggio rispetto alle guide in acciaio.
Oltre a beneficiare di una guida strutturale a prestazioni elevate, i progettisti possono sfruttare anche le competenze tecniche di Rollon. Gli specialisti di Rollon hanno contribuito al dimensionamento del sistema sulla base dei requisiti specifici dell’applicazione, risolvendo diverse criticità tecniche come:
-
Calcolare lo spazio ideale tra i cursori per l’adattamento del carico e il mantenimento di uno stretto controllo.
-
Determinare la gestione da parte delle guide Speedy Rail degli impatti e degli arresti di emergenza.
-
Approvare il comportamento e la resistenza di Speedy Rail in condizioni ventose dovute all’ambiente esterno e all’area superficiale della gabbia.
Risultato: il cliente ha trovato la guida strutturale più adatta per la gabbia volante, e l’assistenza tecnica di Rollon ne ha ottimizzato le prestazioni. Ora, considerando che Speedy Rail è pressoché esente da manutenzione e lubrificazione nell’intero ciclo di vita, lo spettacolo è assicurato.
Per maggiori informazioni sulle guide autoportanti Speedy Rail, visitare la pagina.