製品の特徴
- 高い動力性能と信頼性が求められる産業向けの直線アクチュエータ。クリーンルームから過酷な環境まで、メンテナンスの有無を問わず対応可能です。
- 幅広い製品群は、最大速度5m/s、最大加速度50m/s²の高速かつダイナミックな動きを保証し、高ダイナミクス用途にも対応します。
- 固定キャリッジと可動プロファイル、またはオメガベルトシステムを備えた垂直アクチュエータも製品群の一部です。
- さまざまなガイドシステム:リニアアクチュエータには、ローラーベアリングまたは循環式ボールリニアガイドが利用できます。
- コンパクトな環境における省スペース用途には、テレスコピックアクチュエータが理想的なソリューションです。
利用可能なバージョン
Businessline
剛性に優れ、アルミプロファイルに硬化アルマイト処理が施されたセルフ サポート構造です。
Telescopic System
機械と天井のスペースが限られていて、昇降軸のストロークがスペースを超える場合のアプリケーションに最適です。
- すべて
- 建築
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流

リニアガイド
リニアアクチュエータ
XP Xtrem Position
ロッドエンド
テレスコピックスライドレール
多軸システム
XL Xtrem Load
球面すべり軸受
曲線リニアガイド
ロボット搬送ユニット
XT Xtrem Transport
転がり軸受
カムフォロワー
円形システム
Rollon RB
ロックナット
エアロスペース
エレクトロニクス
建築と家具
工作機械
産業機械
食品と飲料
特殊車両
鉄道
パッケージング
ヘルスケア
マテリアル ハンドリング