お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 建築
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
ロックナットおよびロックリングは、高精度なクランプと強力かつ安全なロックが重要となる用途向けに設計されており、あらゆる種類の軸受の調整および固定用途に使用されます。
独自のクランプシステムは、ナットまたはリング本体にワイヤ放電加工(EDM)で形成されたねじ付きクランプスプリングを中核として構成されています。止めねじ(グラブスクリュー)を締め付けると、このねじ付きスプリングに非常に強い圧力が加わり、シャフトやスピンドルの対応するねじ部に高精度でかみ合います。この相互かみ合い構造により、極めて高い固定力と安定性が得られ、最も過酷な使用条件下においても、意図しない緩みのリスクを効果的に排除します。
これらの製品は、原子力、自動車、繊維、印刷といった高度な技術要件が求められる産業分野で幅広く採用されています。製品ラインアップは、ラジアルクランプまたはアキシャルクランプのほか、標準仕様、バランス仕様、ヘビーデューティ仕様など、複数の構成で提供されています。ナットおよびリングは、精度を損なうことなく取り付け・取り外しが可能であり、用途に応じた特注仕様にも対応しています。特注内容には、材質変更、左ねじ、その他の個別要件などが含まれます。