PLUS SYSTEM ailesinin yeni ELM ve ROBOT Serisi ile Haziran 2020’de başlayan yeniden tasarım süreci, SC Serisinin yeni dikey modellerinin piyasaya sürülmesiyle tamamlandı.
Dikey hareket için özel olarak tasarlanmış olan SC Serisi lineer üniteler, omega kayış tahrik sistemi sayesinde sabit bir arabaya ve hareketli profile sahiptir. Ek adaptör plakaları kullanmadan çok eksenli veya portal konfigürasyonları oluşturmak için ROBOT Serisi eksenleriyle hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilirler.
SC Serisinin eksenleri, lojistik, takım tezgahı otomasyonu, paketleme veya hat sonu paketleme gibi farklı endüstriyel sektörlerdeki çok sayıda otomatik süreçte kullanılabilir. Üç farklı kesiti mevcuttur. 100 mm (önceki 65 mm’lik boyutun yerini almıştır), 130 ve 160 mm.
İşlevsel yeniden tasarım
Profilin sonundaki bağlantı plakası, aksesuarların hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlayarak arıza süresini kısaltır ve tesisin üretkenliğini artırır.
Sistemin modülerliği, maksimum kursu aşan uzunluklara ulaşmak için avantaj sağlayan özel bir uzatma sisteminin (opsiyoneldir) kullanılmaya başlanması sayesinde daha da artmıştır. Aksesuar uzantısının (60 ile 1000 mm arasındaki uzunluklar) montajı hızlı ve kolaydır, kendinden merkezlemeli anahtarların kullanımı sayesinde bağlantı plakası üzerinde hassas bir şekilde merkezlenir.
Yeni SC Serisi ayrıca, müşterinin dişli kutusunu monte etmesini kolaylaştıran içi boş şaftlı bir kasnağa sahip, önceki modelden daha hafif olan yeni bir tahrik kafasına sahiptir.
Son olarak ek pnömatik fren sistemlerini entegre eden yeni seçenek, uygulamanın daha yüksek düzeyde güvenlik sağlamasına olanak tanır.
Profil: hafiflik ve sağlamlık bir arada
Rollon SC Serisi lineer ünitelerin profili için kullanılan eloksallı alüminyum ekstrüzyonlar, iki temel amaca ulaşmak için tasarlanmış ve üretilmiştir: taşınacak ağırlıkları azaltmak (enerji tüketimi açısından daha iyi performans elde etmek için) ve aynı anda yüklere karşı yüksek mekanik direnç göstermek için.
Profilin kendi içinde kavrama cihazının güç kablolarının yönlendirilmesi, ürünün genel boyutlarını büyük ölçüde azaltan ve basitleştiren bir özelliktir.
Tahrik kayışı: daha dinamik, daha az bakım
Rollon SC Serisi lineer üniteler, AT hatveli çelik takviyeli poliüretan tahrik kayışları kullanır. Bu kayış, yüksek yük aktarım özelliklerine, yüksek dinamizme sahiptir ve gürültü seviyesi düşüktür. Tahrik kayışı, bakım gereksinimlerini de azaltır. SC Serisinde 5000 km’de 1 operasyona indirilen yağlama işlemi, ürünün kontaminasyondan korunmasının çok önemli olduğu gıda ve ilaç endüstrilerindeki gibi son derece hassas uygulamalarda bile kullanılmasına izin verecek şekilde bitkisel yağlarla yapılır.
Korozyona dayanıklı
SC’lerin bir parçası olduğu Plus System ailesindeki tüm lineer ünitelerin, düşük karbonlu AISI 303 ve 404C paslanmaz çelikten üretilmiş rulmanlar, lineer raylar, donanım ve bileşenler içeren korozyona dayanıklı bir versiyonu mevcuttur. Alüminyum profil ve paslanmaz çelik elemanların bir arada kullanılması, SC aktüatörlerini zorlu ortamlardaki ve/veya sık temizlik gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir.