• Extensão parcial Extensão parcial Most Wanted
  • Extensão total Extensão total Most Wanted
  • Sobre extensão Sobre extensão Most Wanted
Versões disponíveis
Pergunte a Rollon
Voltar ao topo
Guias Telescópicas

Sobre extensão

Características

  • Guias telescópicas com quatro elementos para extrações de até 200% com alta rigidez e extensões de 150% a 200% do comprimento do trilho.
  • Disponível com pistas endurecidas, longa vida útil e aplicações para serviços pesados.
  • Soluções em aço inoxidável disponíveis para máxima resistência à corrosão.
  • Uma gama completa de acessórios disponíveis, como sistemas de travamento e amortecimento.
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão

Versões disponíveis

DSE

Guía telescópica de esfera com hiper-extensão até 3 m de curso para aplicações pesadas.
Select the size
CAD File Datasheet

H1C

Guía telescópica de bola com super-extensão até 150%. Custo eficaz e espessura muito compacta.
Select the size
CAD File Datasheet

H1T

Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 700 kg.
Select the size
CAD File Datasheet

H1T-X

Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 420 kg.
Select the size
CAD File Datasheet

NTSU

Guia telescópica com extensão de até 200%.
Select the size
CAD File Datasheet

NTU

Guia telescópica de extensão total com perfil de aço dobrado.
Select the size
CAD File Datasheet
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
Report Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Aplicações Cobertura para piscina deslizante
Aplicações Janela deslizante
Aplicações Proteção de pés vertical deslizante
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de elevador
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de ducha
Report Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Report Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Report Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Aplicações Porta de abertura de máquina-ferramenta
Aplicações Extração de gaveta
Aplicações Robô de troca de ferramenta
Report Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Aplicações Máquina de raio x
Aplicações Máquina de raio x montada no teto
Aplicações Máquina de optometria
Aplicações Banheiro para pessoas com deficiência motora
Aplicações Cama hospitalar
Report Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Aplicações Pega telescópica
Aplicações Movimentação por shuttle
Aplicações Embalamento de caixas
Aplicações Enchimento
Aplicações Impressão e rotulagem
Report As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Aplicações Movimentações especiais
Aplicações Ajuste de assento, mesa deslizante
Aplicações Equipamento de manutenção
Aplicações Portas e degraus do passageiro
Aplicações Portas de plataforma
Aplicações Gavetas interiores
Aplicações Mesa deslizante
Aplicações Ajuste de tela LCD
Aplicações Extração de maca
Aplicações Extração de ferramenta
Aplicações Extração de gerador de energia
Ver todos os desafios

Precisa de um recurso personalizado?

Nosso processo de produção é adequado para personalização e nos permite manter prazos e custos sob controle
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics