• Compact Rail & Compact Rail Plus Compact Rail & Compact Rail Plus Most Wanted
  • V-Line V-Line Most Wanted
  • Rolbloc Rolbloc Most Wanted
  • Heavy Line Heavy Line Most Wanted
  • Base Line Base Line Most Wanted
  • Speedy Rail Speedy Rail Most Wanted
  • O-Rail O-Rail Most Wanted
  • X-Rail X-Rail Most Wanted
  • MiniRoller Rail MiniRoller Rail Most Wanted
  • Miniature Mono Rail Miniature Mono Rail Most Wanted
  • Mono Rail Plus Mono Rail Plus Most Wanted
  • MG Rail MG Rail Most Wanted
  • Easyslide Easyslide Most Wanted
  • GRD e RK GRD e RK Most Wanted
  • Guias prismáticas Guias prismáticas Most Wanted
  • M/V e RM/RVA M/V e RM/RVA Most Wanted
  • Mesas lineares Mesas lineares Most Wanted
Versões disponíveis
Baixar catálogo
Pergunte a Rollon
Voltar ao topo
Guias Lineares

Easyslide

Características

  • Pistas endurecidas por indução com profundidade efetiva
    de 1,2 mm e dureza entre 58 e 62 HRC.
 
  • ‘As guias lineares com perfil em C com cursores incorporados tornam Easyslide uma solução muito compacta.
 
  • Até 12.000 kg por cursor graças ao sistema de movimento com gaiola de esferas.
 
EASYSLIDE

Versões disponíveis

Easyslide

Guia com gaiola de bolas. Compacto e com altas capacidades de carga
Select the size
CAD File Datasheet

Easyslide SNK

Guia de rolamento de esferas recirculantes. Compacto e com altas capacidades de carga.
Select the size
CAD File Datasheet
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
Report Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Aplicações Cobertura para piscina deslizante
Aplicações Janela deslizante
Aplicações Proteção de pés vertical deslizante
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de elevador
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de ducha
Report Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Report Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Report Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Aplicações Porta de abertura de máquina-ferramenta
Aplicações Extração de gaveta
Aplicações Robô de troca de ferramenta
Report Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Aplicações Máquina de raio x
Aplicações Máquina de raio x montada no teto
Aplicações Máquina de optometria
Aplicações Banheiro para pessoas com deficiência motora
Aplicações Cama hospitalar
Report Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Aplicações Pega telescópica
Aplicações Movimentação por shuttle
Aplicações Embalamento de caixas
Aplicações Enchimento
Aplicações Impressão e rotulagem
Report As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Aplicações Movimentações especiais
Aplicações Ajuste de assento, mesa deslizante
Aplicações Equipamento de manutenção
Aplicações Portas e degraus do passageiro
Aplicações Portas de plataforma
Aplicações Gavetas interiores
Aplicações Mesa deslizante
Aplicações Ajuste de tela LCD
Aplicações Extração de maca
Aplicações Extração de ferramenta
Aplicações Extração de gerador de energia
Ver todos os desafios

Precisa de um recurso personalizado?

Nosso processo de produção é adequado para personalização e nos permite manter prazos e custos sob controle
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics