Versões disponíveis
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon

Clean Room System

Concebido para salas limpas

Atuadores lineares acionados por correia com perfil de alumínio.

Um sistema especial de vácuo evita que as partículas sejam descarregadas no ambiente onde se encontra a unidade linear.

Selecione seu Clean Room System

 

Sala limpa classe ISO 3

Sistema de vácuo especial com:
• fita de selagem na abertura onde o cursor se movimenta
• bomba de vácuo 0.8 conectada a 2 tubos de vácuo localizados dentro do cabeçote de acionamento e do cabeçote livre

Alta repetibilidade e precisão

Os atuadores Clean Room System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,05 mm

Alta dinâmica

• Velocidade até 7 m/s
• Aceleração até 20 m/s²

 

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Clean Room System.

ONE Series

Unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas
506580110

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios