Eco System

Unidade linear versátil

Unidades de movimento linear com acionamento por correia versáteis.

Atuadores lineares feitos de uma estrutura de alumínio extrudado autoportante e são acionados por uma correia de poliuretano com insertos de aço de perfil métrico AT.

Alta dinâmica

• Velocidade até 5 m/s
• Aceleração até 50 m/s²
Unidades de movimento linear versátil
Unidades de movimento linear versátil

Eficiência de custos

A estrutura simples dos atuadores Eco System faz deles
uma solução eficiente e econômica.

Leve

Graças ao perfil de alumínio e
à estrutura simples do design.
Unidades de movimento linear versátil

Alta repetibilidade e precisão

Os atuadores Eco System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,05 mm

 

Unidades de movimento linear versátil

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Eco System.

ProdutoSeçãoMecanismoProteçãoCapacidade de Carga [n]Máxima velocidade [m/s]Máxima aceleração [m/s2]Repetibilidade (acuraciade) [mm]
ECO
Esferas/Rolamentos
Correia dentada
Semiprotegido
4565
5
50
± 0.05

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios