Alta repetibilidade e precisão
Os atuadores Precision System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,005 mm



Manutenção simples e segura
Graças à lubrificação separada para acionamento
por parafuso de esferas e guias

Economia de espaço
A estrutura incrivelmente compacta dos atuadores Precision System faz
com que sejam a solução ideal para aplicações em espaços limitados.


Alta proteção para ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Precision System.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH | Esferas | Fuso | Semiprotegido | 32600 | 2 | ± 0,005 | ||
TT | Esferas | Fuso | Semiprotegido | 30500 | 2,5 | ± 0,005 | ||
TV | Esferas | Fuso | Semiprotegido | 11538 | 2,5 | ± 0,01 | ||
TVS | Esferas | Fuso | Semiprotegido | 66300 | 1 | 5 | ± 0,02 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios