Alta dinâmica
• Velocidade até 4 m/s
• Aceleração até 50 m/s²



Solução vertical disponível
S-Smart é a solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega

Alta capacidade de carga
Graças ao sistema de movimento com
guias de esferas recirculantes.


Alta repetibilidade e precisão
Os atuadores Smart System têm uma precisão de
repetibilidade de ±0,05 mm

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Smart System.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART | Esferas | Correia dentada | 4980 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
R-SMART | Esferas | Correia dentada | 9960 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
S-SMART | Esferas | Correia dentada | Semiprotegido | 2523 | 4 | 50 | ± 0.05 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios