Tecline

Ideal para sistemas multieixos cartesianos de cargas altas

Eixos lineares com transmissão por cremalheira e pinhão.
Rolagem sobre guias de esferas trapezoidais ou recirculantes.

Os módulos lineares de 1, 2 e 3 eixos cartesianos com acionamento por cremalheira e pinhão garantem a manipulação precisa de cargas de 10 a 2000 kg com funcionamento rápido e silencioso.

Alta capacidade de carga

Cargas úteis de 10 a 2000 kg

Cursores múltiplos independentes

O sistema de acionamento por cremalheira e pinhão permite ter múltiplos cursores independentes.

Ampla gama de perfis

Os perfis em alumínio estão disponíveis em diferentes tamanhos:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Diferentes sistemas de movimento

Os atuadores Tecline estão disponíveis com diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos prismáticos

Adequados para cursos muito compridos graças ao sistema de acionamento de cremalheira e pinhão

Excelente confiabilidade em ambientes sujos

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Tecline.

ProdutoSeçãoMecanismoProteçãoCapacidade de Carga [n]Máxima velocidade [m/s]Máxima aceleração [m/s2]Repetibilidade (acuraciade) [mm]
PAR
Esferas/Rolamentos
Correia dentada/Cremalheira e pinhão
10989
4
10
± 0.05
PAS
Esferas/Rolamentos
Correia dentada
10989
4
10
± 0.05

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios