• Sobre nós
  • Produtos
  • MyRollon
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
myRollon é a plataforma de trabalho digital da Rollon projetada para simplificar a seleção e a configuração de soluções de movimento linear e rotativo.
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
  • Robot Transfer Unit Robot Transfer Unit Most Wanted
  • Cobot Transfer Unit Cobot Transfer Unit Most Wanted
Versões disponíveis
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon
Voltar ao topo
Robot Transfer Units

Robot Transfer Unit

Características

  • As RTUs são acionadas por um sistema de correia ou de cremalheira e pinhão e oferecem fácil integração até mesmo para os maiores robôs.
 
  • A estrutura de alumínio altamente projetada proporciona alta rigidez e capacidade de carga, permitindo que a Unidade de Transferência de Robôs opere sem problemas, mesmo quando montada na parede ou no teto.
 
  • Desempenho confiável mesmo em ambientes agressivos ou sujos, devido à opção de correia coberta, que garante uma longa vida útil.
 
  • As versões acionadas por cremalheira e pinhão podem atingir cursos potencialmente infinitos com inserções acopláveis e autocentrantes.
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento

Versões disponíveis

RTU – Rack & Pinion

Unidade de transferência robótica com corpo em alumínio, acionamento por cremalheira e pinhão para robôs até 1500 kg
Select the size
CAD File Datasheet

RTU – Sealed Belt

Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg, adaptada a ambientes sujos
Select the size
CAD File Datasheet

RTU – Open Belt

Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg
Select the size
CAD File Datasheet
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
Report Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Report Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Report Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Report Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Report Tecnologia no espetáculo: as guias lineares Speedy Rail da Rollon
Report Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Report Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Report As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Ver todos os desafios

Need custom feature?

Our production process is suitable for customization and allows us to keep time and costs under control

Ask Rollon
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics