O-Rail

Design sem limites

Guias lineares modulares com rolamentos.
Versátil para maior flexibilidade de configurações.

A forma original da guia FXRG apresenta 3 pistas dispostas a 90°, sobre as quais os rolos da série R podem rolar em qualquer uma das 3 pistas.

Versátil para múltiplas
configurações

A forma original da guia FXRG apresenta
3 pistas dispostas a 90°.

Sistema de alinhamento
automático

• axial ±1 mm
• rotacional ±5°

Montagem simples

O uso de uma única ou várias guias paralelas permite
obter várias combinações.

Alta capacidade de carga

Graças aos mancais de fila dupla
montados sobre os cursores.

 

Resistente ao desgaste

Descubra os detalhes técnicos
e selecione sua O-Rail.

Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Temperatura de operação
FXRG
Rolamentos
4000
-20°C/+120°C

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

INSCREVA-SE NO SEU NOVO ESPAÇO PESSOAL

Renove a sua inscrição.
Bem-vindo à nova experiência digital da Rollon. Você já tem uma conta no Rollon.com?
Para continuar a usufruir das vantagens da sua área pessoal e descobrir as novas funcionalidades, por favor siga o link abaixo para efetuar um novo registo.

COMPLETAR MEU CADASTRO