Vida útil longa
Até 80.000 km graças a um tratamento de
anodização dura profunda da superfície
do perfil de alumínio.



Sem lubrificação
Graças ao composto plástico
que reveste os rolos de aço.

Uso como guia ou atuador linear
Speedy Rail está disponível tanto como guia linear quanto como atuador com uma correia ou um sistema de acionamento por cremalheira e pinhão.


Autoportante para
maior liberdade de projetação
O perfil de alumínio é totalmente autoportante.


Alta dinâmica: V= 15m/s, A=10m/s2

Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Speedy Rail.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR35 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Rolamentos |
![]() |
400 |
-30°C/+80°C |
|
SRC48 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rolamentos |
![]() |
540 |
-30°C/+80°C |
|
SR |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rolamentos |
![]() |
14482 |
-30°C/+80°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios