Eficiência de custos
O uso de perfil de aço dobrado faz de X-Rail uma solução eficiente em termos de custo/benefício.

Vida útil longa
As guias X-Rail estão disponíveis com processo de endurecimento NOX Rollon.

Montagem simples
Através da combinação de guias T e U, é fácil obter uma solução com alinhamento automático.

Anticorrosão
As guias X-Rail estão disponíveis na versão em aço inoxidável:
- guias 1.4404 (AISI 316L)
- rolamentos 1.4110 (AISI 440)

Excelente confiabilidade em ambientes sujos

Sistema de alinhamento automático
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua X-Rail.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX TES UEX UES |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rolamentos |
![]() |
1740 |
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES |
||
TEN/TEP UEN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rolamentos |
![]() |
3240 |
-30°C/+150°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios