Hegra Rail

Extração de cargas pesadas

Guias telescópicas de aço, alumínio e aço inoxidável disponíveis para aplicações parciais, completas e em sobre-extensão.

Perfis extremamente robustos podem extrair cargas pesadas com deflexão mínima de até 200% do comprimento da guia em posição fechada.

Opções de segurança

As guias Telescopic Rail apresentam uma gama completa de:
• sistemas de amortecimento
• sistemas de bloqueio

 

Baixa deflexão

Perfis extremamente robustos podem extrair cargas pesadas
com deflexão mínima de até 200% do comprimento
da guia em posição fechada.

Construção leve

Várias séries de guias telescópicas Hegra Rail estão disponíveis
em alumínio, para baixo peso.

Alta capacidade de carga

Até 2.000 kg por par de guias

Sobre-extração até 200

Anticorrosão

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Hegra Rail.

Produto Seção Pista temperada Extração Rigidez Material Cursor Capacidade de Carga [n]
HTT
aço / aço inoxidável
Esferas
2900
HVC
aço / aço inoxidável
Esferas
3300
H1C
aço
Esferas
1350
H1T
aço / aço inoxidável
Esferas
7500
H2H
aço / aço inoxidável
Esferas
A pedido
LTH
aço
Esferas
3346
HGT
aço / aço inoxidável
Esferas
20000
LTF
aço
Esferas
1296
HGS
aço / aço inoxidável
Esferas
1400

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios