Ejes y sistemas lineales
Tecnología de movimiento para todo tipo de automatización
Los ejes y sistemas lineales se utilizan habitualmente en la automatización industrial para empujar, tirar, elevar o posicionar objetos o cargas. El ecosistema Rollon by Timken cuenta con una amplia gama de actuadores, sistemas multieje, unidades de transferencia robótica y sistemas circulares que ofrecen la máxima flexibilidad en términos de precisión, velocidad, capacidad de carga y entornos operativos.
Ejes Lineales
Familias de productos | 29 |
Ejes lineales construidos en aluminio o acero, que se ofrecen con diversas tecnologías de guías lineales, mecanismos de accionamiento, como correa, husillos de bolas o sistemas de piñón y cremallera, y accesorios.
Sistemas cartesianos
Familias de productos | 16 |
Unidades lineales combinadas XYZ de aluminio y acero para numerosos sectores industriales: desde servosistemas de maquinaria hasta sistemas de montaje de alta precisión, embalaje y líneas de producción de alta velocidad.
Robot Transfer Units
Familias de productos | 5 |
Gama completa de soluciones de acero y aluminio para brazos robóticos de todos los tamaños, con diversos mecanismos de transmisión, como sistemas de correa o de cremallera y piñón y una variedad de accesorios disponibles.
Sistemas circulares
Familias de productos | 1 |
Solución de movimiento lineal de precisión que combina flexibilidad y facilidad de instalación para circuitos de movimiento lineal. Equipado con rodamientos de bolas recirculantes para soportar cargas elevadas, incluso en entornos exigentes.
Consultar a Rollon
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Médico