Speedy Rail

La saleté et la pollution ne
lui font pas peur

Guidage linéaire autoportant en aluminium extrudé. Les patins sont équipés de galets acier avec revêtement plastique.

Aucune maintenance ni lubrification nécessaires, fonctionnement optimal même dans les environnements pollués
et particulièrement silencieux.

Longue durée de vie

Jusqu’à 80 000 Km de durée de vie grâce à
l’anodisation dure et profonde du
profilé en aluminium.
Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant
Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant

Absence de lubrification

Grâce au revêtement plastique
des galets en acier.

Utilisation comme un guidage
ou un axe linéaire

Speed rail est disponible à la fois comme guidage linéaire ou
axe linéaire grâce à un système d’entraînement par
pignon crémaillère ou courroie.
Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant

Autoportant pour une plus grande
facilité d’intégration

Le profilé en aluminium est entièrement autoportant.

 

Speedy Rail: Guidage linéaire autoportant

Dynamique élevée: V= 15m/s, A=10m/s2

Fonctionnement optimal dans les
environnements pollués

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Speedy Rail.l.

Produit Section Pistes trempées Auto-alignant Patin Anticorrosion Capacité de charge [n] Température de fonctionnement
SR35
GALETS
400
-30°C/+80°C
SRC48
GALETS
540
-30°C/+80°C
SR
GALETS
14482
-30°C/+80°C

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • Machines Industrielles
  • Ferroviaire
  • Emballage & Logistique
  • Aircraft Interiors
  • Bâtiment et ameublement
  • Véhicules speciaux
  • Médical

Contactez Rollon

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

S'INSCRIRE À VOTRE NOUVEL ESPACE PERSONNEL

Renouvelez votre inscription à l'espace personnel Bienvenue dans le nouvel écosystème web Rollon.
Vous avez déjà un compte sur Rollon.com?
Pour continuer à profiter des avantages de votre espace personnel et découvrir ses nouvelles fonctionnalités, cliquez sur le lien pour vous enregistrer à nouveau.

TERMINER MON ENREGISTREMENT