Solution clé en main
Tous les avantages d’une solution clé en mains conçue spécialement
pour vous grâce à notre expérience de près de 50 ans dans
le secteur du guidage linéaire :
• solution technique et testée
• montage rapide et facile
• assistance technique
• entretien réduit et simplifié et
garanties supplémentaires
Configurations Y/Z multiples
Nos systèmes multi-axes peuvent être assemblés avec différentes combinaisons :
• Pick & place Y-Z
• Pick & place Y-2Z
• Gantry 2Y-Z
Différents systèmes d’entraînements
• Courroie pour dynamiques élevées
• Pignon crémaillère pour les courses longues
et les chariots indépendants
• Vis à bille pour la haute précision
Entièrement équipé
Une grande quantité d’accessoires est disponible, comme :
• chaînes porte-cables
• dispositifs de sécurité
• écrous et plaques spécifiques d’assemblage
• systèmes de lubrification
• support capteur de proximité et cames
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre système Multi-Axes.
YZ RSMART+ZCH
Manipulateur Y-Z rigide pour charge modérée à élevée.
YZ SAR+SAR
Manipulateur Y-Z léger pour application grande longueur en environnement pollué.
YZ PAR+PAR
Manipulateur Y-Z à guidage à galets. Course illimitée avec charge utile jusqu'à 800 Kg.
YZ PAR+PAS
Manipulateur Y-Z à guidage à galets et recirculation de billes. Course illimitée avec charge utile jusqu'à 800 Kg
YZ PAS+PAS
Manipulateur Y-Z rigide et très précis avec option chaîne porte-câbles.
YZ TH+TH
Manipulateur Y-Z compact et ultra précis. Répétabilité jusqu'à 5 µm.
YZ RSMART+TH
Manipulateur YZ avec axe vertical rigide et précis
YZ R-SMART+S-SMART
Manipulateur Y-Z économique au design simple pour charge modérée.
Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- emballage
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux