Votre industrie

Axes de déplacement en aluminium : des avantages pour votre automatisation

Léger, solide, résistant à la corrosion, facile à traiter et à recycler, l’aluminium est l’un des matériaux les plus importants de l’industrie. Pour les composants légers en particulier, ce métal populaire offre des avantages à la fois technologiques et économiques dans tous les secteurs. Grâce à ses propriétés exceptionnelles, l’aluminium est également devenu indispensable dans la technologie linéaire. Qu’il s’agisse de guidages linéaires, de glissières télescopiques, d’axes linéaires, de systèmes multi-axes ou d’axes de déplacement pour les robots et les cobots : Les profilés en aluminium garantissent une capacité de charge élevée pour une faible masse morte, permettant ainsi un fonctionnement efficace et économe en ressources.

Avantages de l’aluminium (entre autres) :

  • Grande stabilité
  • Matériau léger
  • Traitement facile
  • Bonne formabilité
  • Haute résistance à la corrosion
  • Manipulation facile
  • Longue durée de vie
  • Résistant aux fluctuations de température
  • Respectueux de l’environnement car recyclable sans perte de qualité

 

Les axes en aluminium sont idéaux pour le déplacement des petits et moyens robots

Acier ou aluminium ? C’est également la question que se posent de nombreux concepteurs dans le domaine des axes de déplacement. Alors que les axes en acier sont indispensables pour les robots lourds et de grande taille, les robots ayant une charge utile plus petite ou moyenne ont tout intérêt à utiliser des axes en aluminium. En règle générale, on utilise des profilés en aluminium extrudé. Dans l’extrusion, le bloc d’aluminium, chauffé à la température de formage, est forcé par un poinçon à travers une matrice pour former la forme désirée. Même les géométries élaborées et complexes qui garantissent un moment d’inertie le plus élevé possible et une masse la plus faible possible peuvent être réalisées économiquement de cette manière. Pour une meilleure résistance à la corrosion et à l’usure, une plus longue durée de vie et une finition décorative, les profilés en aluminium extrudé sont ensuite anodisés.

Les axes de déplacement en aluminium présentent de nombreux avantages

L’utilisation de l’aluminium garantit une faible masse, un montage rapide, une grande flexibilité et une efficacité élevée des axes de déplacement. La légèreté du métal a également un effet positif sur la dynamique, car la conception en aluminium réduit l’inertie inhérente. Ceci est particulièrement avantageux pour les robots et les cobots ayant des tâches de poignée dynamiques. Malgré leur faible masse, les profilés extrudés se caractérisent par une rigidité, une capacité de charge, une précision et une fiabilité élevées, le tout dans un design particulièrement compact.

 

Avantages des axes de déplacement en aluminium :

  • Faible masse
  • Montage rapide
  • Grande flexibilité
  • Haute efficacité énergétique

RTU: Système de transfert pour déplacer les robots

Un 7e axe permet aux robots et aux cobots d’avoir plus d’autonomie

Les besoins en axes de déplacement augmentent, en particulier pour les exigences de faible charge, car les robots ou cobots sont de plus en plus souvent utilisés pour effectuer des tâches de tri de petite taille. Les axes transversaux en aluminium sont la méthode privilégiée dans ce cas. Ils élargissent rapidement et facilement le rayon d’action et garantissent ainsi des processus plus flexibles, une meilleure utilisation des capacités et une réduction des coûts.

Avec un axe linéaire, le rayon d’action de tous les robots peut être étendu, quel que soit le fabricant ou le type de robot. La large gamme de variantes du portefeuille Rollon permet un dimensionnement très précis de l’axe de déplacement, réduisant ainsi considérablement les coûts pour l’utilisateur. L’unité de transfert de robot (RTU) ou l’unité de transfert de cobot (CTU) de Rollon est constituée de profilés en aluminium anodisé extrudé conçus pour optimiser la masse tout en maintenant la résistance mécanique. En reliant simplement plusieurs profilés, la longueur des axes de déplacement peut être étendue à volonté, augmentant ainsi la portée du robot ou du cobot de manière presque infinie.

Les axes de déplacement en aluminium sont très polyvalents

La vaste gamme de différents systèmes d’entraînement et de guidage ainsi que de dispositifs de protection couvre pratiquement toutes les exigences et conditions environnementales – de très dynamique et flexible à extrêmement robuste, en passant par particulièrement propre et hygiénique. Les options disponibles comprennent des axes de déplacement avec des guidages linéaires à billes ou à rouleaux, des entraînements par courroie ou par pignon et crémaillère, des solutions spéciales pour salles blanches, ainsi que des variantes sans lubrifiant, couvertes et ouvertes. Grâce à leur légèreté et à leur grande rigidité, les axes de translation en aluminium Rollon peuvent également être facilement utilisés dans des applications nécessitant un montage au mur ou au plafond.

 

Des solutions de déplacement pour chaque application :

  • Intégration facile de tous les types de robots
  • Profils en aluminium extrudé avec un haut degré de rigidité
  • Roulements à billes ou à rouleaux avec entraînement par courroie ou crémaillère
  • Variantes sans lubrifiant, couvertes et ouvertes
  • Dispositifs de protection pour tout environnement de travail
  • Fixation au sol, au mur ou au plafond.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages des axes transversaux en aluminium pour votre automatisation ?

 
 

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges